您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 单极 - 霍尼韦尔


技术规格

系列名称 SS400
产品类型 霍尔效应数字式位置传感器集成电路
磁极类型 单极
电源电压 3.8 Vdc 至 30 Vdc
输出电压 最大 0.4 Vdc
电源电流 最大 10.0 mA
输出电流 20 mA
漏电流 最大 10 µA
输出类型 灌电流
工作温度 -40°C 至 150°C [-40°F 至 302°F]
储存温度 -50°C 至 150°C [-58°F 至 302°F]
操作点 115 G 最大值 (25°C)
释放点 20 G 最小值 (25°C)
差压 20 G 最小值 (25°C)
封装类型 扁平 TO-92 式,标准直引脚,散装,1000 件/袋
开关上升时间(10% 至 90%) 最大 1.5 µs
开关下降时间(90% 至 10%) 最大 1.5 µs
货源 全球

技术规格

系列名称 SS400
产品类型 霍尔效应数字式位置传感器集成电路
磁极类型 单极
电源电压 3.8 Vdc 至 30 Vdc
输出电压 最大 0.4 Vdc
电源电流 最大 10.0 mA
输出电流 20 mA
漏电流 最大 10 µA
输出类型 灌电流
工作温度 -40°C 至 150°C [-40°F 至 302°F]
储存温度 -50°C 至 150°C [-58°F 至 302°F]
操作点 115 G 最大值 (25°C)
释放点 20 G 最小值 (25°C)
差压 20 G 最小值 (25°C)
封装类型 扁平 TO-92 式,标准直引脚,散装,1000 件/袋
开关上升时间(10% 至 90%) 最大 1.5 µs
开关下降时间(90% 至 10%) 最大 1.5 µs
货源 全球

文档


产品特点

  • Quad-Hall 集成电路设计将机械应力造成的影响降至最低
  • 温度补偿磁体有助于在 -40°C 至 150°C [-40°F 至 302°F] 的温度范围内保持工作稳定
  • 从 3.8 Vdc 至 30 Vdc 的大范围电源电压能力可提供高度的应用灵活性
  • 数字式开路集电极电流沉输出可与各种常用电子电路轻松对接使用
  • 高灵敏度版本可用于要求高精度或宽间隙的潜在应用
  • 双极、锁存或单极磁性元件

应用领域

工业:

  • 速度和 RPM 传感
  • 转速计、接收计数器
  • 流量感应
  • 直流无刷电机换向
  • 电机和风扇控制
  • 机器人控制

交通运输:

  • 速度与 RPM(每分钟转速)传感
  • 转速计、接收计数器
  • 电机和风扇控制
  • 电动玻璃窗升降器
  • 可折叠车顶位置

 健康:

  • 电机装配件
  • 药物喷洒控制

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink