您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 双极 - 霍尼韦尔


技术规格

系列名称 SS41
产品类型 霍尔效应数字式位置传感器集成电路
磁极类型 双极
电源电压 4.5 Vdc 至 24 Vdc
输出电压 最大 0.4 Vdc
电源电流 15 mA
输出电流 20 mA
漏电流 最大 10 µA
输出类型 灌电流
工作温度 -40°C 至 150°C [-40°F 至 302°F]
储存温度 -40°C 至 150°C [-40°F 至 302°F]
操作点 最大 150 G[25°C]
释放点 最小为 140 G。[25°C]
差压 最小为 50 G。[25°C]
封装类型 扁平 TO-92 式,标准直引脚,散装,1000 件/袋
开关上升时间(10% 至 90%) 最大 1.5 µs
开关下降时间(90% 至 10%) 最大 1.5 µs
货源 全球

技术规格

系列名称 SS41
产品类型 霍尔效应数字式位置传感器集成电路
磁极类型 双极
电源电压 4.5 Vdc 至 24 Vdc
输出电压 最大 0.4 Vdc
电源电流 15 mA
输出电流 20 mA
漏电流 最大 10 µA
输出类型 灌电流
工作温度 -40°C 至 150°C [-40°F 至 302°F]
储存温度 -40°C 至 150°C [-40°F 至 302°F]
操作点 最大 150 G[25°C]
释放点 最小为 140 G。[25°C]
差压 最小为 50 G。[25°C]
封装类型 扁平 TO-92 式,标准直引脚,散装,1000 件/袋
开关上升时间(10% 至 90%) 最大 1.5 µs
开关下降时间(90% 至 10%) 最大 1.5 µs
货源 全球

文档


产品特点

  • 小巧、引脚、扁平 TO-92 型封装能够进行紧凑的 PCB 布置
  • 传感器的工作电压范围广,从 4.5 Vdc 至 24 Vdc,适合于各种各样的应用
  • 4.5 Vdc 时的最大功耗仅为 5 mA,可实现节能
  • 双极磁可用于南极和北极交替的环形磁体应用中
  • 坚固耐用的设计:可在高达 150°C [302°F] 的温度中工作
  • 使用符合 RoHS 标准的材料,满足 2002/95/EC 指令的要求

应用领域

  • 工业: 速度和 RPM(每分钟转数)感应,转速计,计数器用途,流量感应,无刷直流(直流)电机换向,电机和风扇控制,机器人控制
  • 交通运输: 速度和 RPM(每分钟转数)感应,转速计,计数器用途,电机和风扇控制,电动车窗升降,可变顶篷位置
  • 医疗: 电机组件,药物分配控制

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink