双极位置传感器集成电路
SS41, -L, -T2, -T3, -S, -SP, SS51T
双极数字式霍尔效应传感器集成电路。不同的包装类型。数字电流沉输出
这些小型多功能的数字霍尔效应设备由永磁体或者电磁体所提供的磁场进行工作,可以对交替的北磁极和南磁极作出响应。一种内装式的调节器能在 4.5 Vdc 至 24 Vdc 电源电压范围之外提供稳定的操作,内电路系统能防止电源电压极性因意外而颠倒时对传感器造成的损害。
这种集电极开路的电流沉输出电压可与各种电子电路方便连接。该 SS41 在 25°C [77°F] 和 125°C [257°F] 的温度下测试。
为了实现设计灵活性,这些产品提供以下 TO-92 封装类型:
- SS41:标准直引脚,散装
- SS41-L:长直引脚,散装
- SS41-T2:成型引脚,弹药包型卷带盒
- SS41-T3:标准直引脚,弹药包型卷带盒
- SS41-S:表面贴装,散装
- SS41-SP:表面贴装,袋载带和卷盘