您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 双极 - 霍尼韦尔


技术规格

系列名称 SS40A、SS40A-L、SS40A-T2, SS40A-T3、SS50AT
产品类型 霍尔效应数字式位置传感器集成电路
磁极类型 双极
电源电压 4.5 Vdc 至 24 Vdc
输出电压 最大 0.4 Vdc
电源电流 6.5 mA 典型值(25°C,24 V 直流)
输出电流 20 mA
漏电流 最大 10 µA
输出类型 灌电流
工作温度 -40°C 至 125°C [-40°F 至 257°F]
储存温度 -55°C 至 +165°C [-67°F 至 +329°F]
操作点 最小为 170 G。; 110 G 最大值(-40°C 至 85°C)
释放点 -170 G 最小值 (25°C); -110 G 最大值(-40°C 至 85°C)
差压 最小为 50 G。
封装类型 扁平 TO-92 式,成型引脚,弹药包型卷带盒,5000件/盒
响应时间 典型值 4 µs
开关上升时间(10% 至 90%) 最大 1.5 µs
开关下降时间(90% 至 10%) 最大 1.5 µs
货源 全球

技术规格

系列名称 SS40A、SS40A-L、SS40A-T2, SS40A-T3、SS50AT
产品类型 霍尔效应数字式位置传感器集成电路
磁极类型 双极
电源电压 4.5 Vdc 至 24 Vdc
输出电压 最大 0.4 Vdc
电源电流 6.5 mA 典型值(25°C,24 V 直流)
输出电流 20 mA
漏电流 最大 10 µA
输出类型 灌电流
工作温度 -40°C 至 125°C [-40°F 至 257°F]
储存温度 -55°C 至 +165°C [-67°F 至 +329°F]
操作点 最小为 170 G。; 110 G 最大值(-40°C 至 85°C)
释放点 -170 G 最小值 (25°C); -110 G 最大值(-40°C 至 85°C)
差压 最小为 50 G。
封装类型 扁平 TO-92 式,成型引脚,弹药包型卷带盒,5000件/盒
响应时间 典型值 4 µs
开关上升时间(10% 至 90%) 最大 1.5 µs
开关下降时间(90% 至 10%) 最大 1.5 µs
货源 全球

文档


产品特点

  • 小型结构:3.0 mm x 4.0 mm (0.12 in x 0.16 in) 塑料封装
  • 4.5 Vdc 时,最大功耗仅为 5 mA,可实现节能
  • 数字电流沉输出
  • 用于环形磁体应用的双极磁性材料
  • 高输出电流能力 (20 mA)
  • 高速 —— 在 0 kHz 至 100 kHz 的范围内操作
  • 宽温度范围为 -40 °C 至 125 °C [-40 °F 至 257 °F]
  • 内置反极保护

应用领域

  • 速度和 RPM 传感
  • 直流无刷电机转向
  • 电机和风扇控制
  • 磁条编码
  • 转速计、接收计数器
  • 圆盘转速,载带旋转传感
  • 流量感应