您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

锁存 - 霍尼韦尔


技术规格

系列名称 SS361CT, SS461C
产品类型 霍尔效应数字式位置传感器集成电路
磁极类型 锁存
电源电压 4 V 直流至24 V 直流(-40°C 至 125°C)
输出电压 最大 0.4 Vdc
电源电流 最大 6 mA
输出电流 20 mA
漏电流 最大 10 µA
输出类型 灌电流
工作温度 -40°C 至 150°C [-40°F 至 302°F]
储存温度 -40°C 至 +165°C [-40°F 至 +329°F]
操作点 50 G 典型值(-40°C 至 125°C)
释放点 50 G 典型值(-40°C 至 125°C)
差压 10.0 mT [100 G] 最大值(-40°C 至 125°C)
封装类型 SOT-23、袋载带和卷盘,3000 件/盘
开关上升时间(10% 至 90%) 最大 1.5 µs
开关下降时间(90% 至 10%) 最大 1.5 µs
货源 全球

技术规格

系列名称 SS361CT, SS461C
产品类型 霍尔效应数字式位置传感器集成电路
磁极类型 锁存
电源电压 4 V 直流至24 V 直流(-40°C 至 125°C)
输出电压 最大 0.4 Vdc
电源电流 最大 6 mA
输出电流 20 mA
漏电流 最大 10 µA
输出类型 灌电流
工作温度 -40°C 至 150°C [-40°F 至 302°F]
储存温度 -40°C 至 +165°C [-40°F 至 +329°F]
操作点 50 G 典型值(-40°C 至 125°C)
释放点 50 G 典型值(-40°C 至 125°C)
差压 10.0 mT [100 G] 最大值(-40°C 至 125°C)
封装类型 SOT-23、袋载带和卷盘,3000 件/盘
开关上升时间(10% 至 90%) 最大 1.5 µs
开关下降时间(90% 至 10%) 最大 1.5 µs
货源 全球

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
SS361CT、SS461C高灵敏度锁存数字霍尔效应传感器集成电路 数据表 英语 432KB
SS361CT/SS461C 高灵敏度双极锁存,霍尔效应数字式传感器集成电路 安装说明 英语 308KB
SOT-23 高分辨率图片 图片 -- 471KB
SOT-23 低分辨率图片 图片 -- 59KB
磁传感器集成电路 SOT-23 CAD 模型 CAD 模型 -- 84KB
位置传感器产品目录 产品目录 英语 1MB
磁传感器产品线指南 产品线指南 英语 377KB
磁性传感器 IC 产品选型卡 线卡/选项图表 英语 495KB
磁性传感器集成电路选择图 线卡/选项图表 英语 190KB
在无刷直流电机中感应磁性位置 应用说明 英语 510KB

产品特点

  • 超小型的 SOT-23 表面贴装型封装 (SS361CT),以载带和卷盘形式提供,具有紧凑的设计并可实现自动化的器件贴装,有利于降低生产成本
  • 带引脚的小型扁平式 TO-92 封装 (SS461C) 可实现紧凑的 PCB 布局。
  • 双极锁存磁体对南磁极和北磁极均能响应,使得这些产品适合进行精确的速度感应以及 RPM(每分钟转数)测量
  •  4 Vdc 至 24 Vdc 的宽工作电压范围适合用于各种各样的应用
  • 内置的反向电压功能增强了对传感器和电路的保护作用
  • 坚固耐用的设计:可在高达 125°C [257°F] 的温度中工作
  • 使用符合 RoHS 标准的材料,满足 2002/95/EC 指令的要求

应用领域

交通运输

  • 速度和 RPM 传感
  • 转速计、接收计数器
  • 电机和风扇控制
  • 电动玻璃窗升降器
  • 可折叠车顶位置

工业和商业

  • 电器流量传感
  • 速度和 RPM 传感
  • 转速计、接收计数器
  • 直流无刷电机换向
  • 电机和风扇控制
  • 机器人控制

健康

  • 使用电机的健康设备

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink