您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

锁存 - 霍尼韦尔


技术规格

系列名称 SS360PT, SS460P, SS460P-T2
产品类型 霍尔效应数字式位置传感器集成电路
磁极类型 锁存
电源电压 3 V 直流至24 V 直流(-40°C 至 110°C),3 V 直流至16 V 直流 (125°C)
输出电压 最大 0.6 Vdc
电源电流 3.5 mA 典型值(25°C,3 V 直流)
输出电流 20 mA
漏电流 最大 10 µA
输出类型 灌电流
工作温度 -40°C 至 150°C [-40°F 至 302°F]
储存温度 -40°C 至 +165°C [-40°F 至 +329°F]
操作点 30 G 典型值(-40°C 至 125°C)
释放点 30 G 典型值(-40°C 至 125°C)
差压 80 G 最大值(-40°C 至 125°C)
封装类型 SOT-23、袋载带和卷盘,3000 件/盘
开关上升时间(10% 至 90%) 最大 1.5 µs
开关下降时间(90% 至 10%) 最大 1.5 µs
灵敏度 30 G 典型值 55 G 最大值
货源 全球

技术规格

系列名称 SS360PT, SS460P, SS460P-T2
产品类型 霍尔效应数字式位置传感器集成电路
磁极类型 锁存
电源电压 3 V 直流至24 V 直流(-40°C 至 110°C),3 V 直流至16 V 直流 (125°C)
输出电压 最大 0.6 Vdc
电源电流 3.5 mA 典型值(25°C,3 V 直流)
输出电流 20 mA
漏电流 最大 10 µA
输出类型 灌电流
工作温度 -40°C 至 150°C [-40°F 至 302°F]
储存温度 -40°C 至 +165°C [-40°F 至 +329°F]
操作点 30 G 典型值(-40°C 至 125°C)
释放点 30 G 典型值(-40°C 至 125°C)
差压 80 G 最大值(-40°C 至 125°C)
封装类型 SOT-23、袋载带和卷盘,3000 件/盘
开关上升时间(10% 至 90%) 最大 1.5 µs
开关下降时间(90% 至 10%) 最大 1.5 µs
灵敏度 30 G 典型值 55 G 最大值
货源 全球

文档


产品特点

  • 同级产品中响应时间最快:直流无刷电机电流换向时效率更高
  • 无斩波器稳定作用:产生清晰的输出信号
  • 灵敏度高:在整个 -40°C 至 125°C [-40°F 至 257°F] 的温度范围内,一般 30 Gauss(25°C [77°F])和最大 55 Gauss 时即可操作,可使用更小的磁铁或更宽的气隙
  • 内部上拉霍尔集成电路设计:简化安装,并有助于减少组件数量和系统成本
  • 双极锁存磁性:使产品非常适合感测精确的速度以及测量每分钟转数 (RPM)
  • 超小型,SOT-23 表面安装型封装 (SS360PT),以载带和卷盘形式提供:能进行自动化元件取放的紧凑型设计
  • 小巧、引脚、扁平 TO-92 型封装 (SS460P):适用于紧凑型印刷电路板 (PCB)
  • 3 工作电压范围宽,从 24 Vdc 到 Vdc:可用于多种不同的应用环境
  • 内置的反向电压功能:增强了对传感器和电路的保护作用
  • 坚固耐用的设计:允许在最高 125°C [257°F] 温度下工作
  • 材料符合 RoHS 规定2002/95

应用领域

工业/商业:

  • 用于白色电器及其他电器的直流无刷电机转向
  • 流量感应
  • 速度和 RPM 传感
  • 转速计、接收计数器
  • 电机和风扇控制

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2019Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink