您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 单极 - 霍尼韦尔


技术规格

系列名称 SS340RT, SS440R
产品类型 霍尔效应数字式位置传感器集成电路
磁极类型 单极
电源电压 3 V 直流至24 V 直流(-40°C 至 125°C),3 V 直流至12 V 直流 (150°C)
输出电压 最大 0.4 Vdc
电源电流 3.5 mA 典型值(25°C,3 V 直流)
输出电流 20 mA
漏电流 最大 10 µA
输出类型 灌电流
工作温度 -40°C 至 150°C [-40°F 至 302°F]
储存温度 -40°C 至 150°C [-40°F 至 302°F]
操作点 最大 410 G; 305 G 典型值 (25°C)
释放点 最大 310 G; 225 G 典型值 (25°C)
差压 最小为 30 G。
封装类型 SOT-23、袋载带和卷盘,3000 件/盘
开关上升时间(10% 至 90%) 最大 1.5 µs
开关下降时间(90% 至 10%) 最大 1.5 µs
货源 全球

技术规格

系列名称 SS340RT, SS440R
产品类型 霍尔效应数字式位置传感器集成电路
磁极类型 单极
电源电压 3 V 直流至24 V 直流(-40°C 至 125°C),3 V 直流至12 V 直流 (150°C)
输出电压 最大 0.4 Vdc
电源电流 3.5 mA 典型值(25°C,3 V 直流)
输出电流 20 mA
漏电流 最大 10 µA
输出类型 灌电流
工作温度 -40°C 至 150°C [-40°F 至 302°F]
储存温度 -40°C 至 150°C [-40°F 至 302°F]
操作点 最大 410 G; 305 G 典型值 (25°C)
释放点 最大 310 G; 225 G 典型值 (25°C)
差压 最小为 30 G。
封装类型 SOT-23、袋载带和卷盘,3000 件/盘
开关上升时间(10% 至 90%) 最大 1.5 µs
开关下降时间(90% 至 10%) 最大 1.5 µs
货源 全球

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
SS340RT/SS440R 单极数字霍尔效应传感器集成电路数据表 数据表 英语 695KB
SS340RT/SS440R 单极数字霍尔效应数字式位置传感器集成电路 安装说明 英语 489KB
SOT-23 高分辨率图片 图片 -- 471KB
SOT-23 低分辨率图片 图片 -- 59KB
磁传感器集成电路 SOT-23 CAD 模型 CAD 模型 -- 84KB
位置传感器产品目录 产品目录 英语 3MB
磁传感器产品线指南 产品线指南 英语 377KB
磁性传感器 IC 产品选型卡 线卡/选项图表 英语 433KB
磁性传感器集成电路选择图 线卡/选项图表 英语 176KB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 英语 2MB

产品特点

  • 超小型封装尺寸 (SS340RT) 以载带和卷盘的包装供货:使得自动化元件安装的紧凑型设计成为可能,有助于降低生产成本
  • 根据单极和多种磁体灵敏度(高、中和低)进行简单的启动:使此产品适用于各种可能的运动控制、盖的关闭检测和位移传感应用
  • 低压 3 V 功能:有助于降低功耗
  • 内置反向极性保护:保护可防止装置在安装过程中遭受损坏
  • 热平衡集成电路:能在 -40°C 至 150°C [-40°F 至 302°F] 的较宽温度范围内提供稳定操作
  •  符合 RoHS 的材料:符合 2002/95/EC 指令

应用领域

工业:

  •  门盖关闭检测
  •   健身设备中的速度和转速感应
  •  工业处理、电器和水质软化器中的流量感应
  •  工业、HVAC 和居民或商业应用中的阻尼器或阀门位置控制器
  •  机械手控制(气缸位置检测)
  •  基于浮标的液位感应
  •  打印机针头的位置检测

 健康:

  •  医院病床与健康设备的位移传感器
  •  便携式药物推车上的药箱控制

语言

社交媒体

网站信息

请勿出售我的个人信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink