您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 双极 - 霍尼韦尔


技术规格

系列名称 SS30AT, SS40A, SS50AT
产品类型 霍尔效应数字式位置传感器集成电路
磁极类型 双极
电源电压 4.5 Vdc 至 24 Vdc
输出电压 最大 0.4 Vdc
电源电流 6.5 mA 典型值(25°C,24 V 直流)
输出电流 20 mA
输出类型 灌电流
工作温度 -40°C 至 125°C [-40°F 至 257°F]
储存温度 -55°C 至 +165°C [-67°F 至 +329°F]
操作点 最小为 170 G。; 110 G 最大值(-40°C 至 85°C)
释放点 -170 G 最小值 (25°C); -110 G 最大值(-40°C 至 85°C)
差压 最小为 50 G。
封装类型 SOT-23、袋载带和卷盘,3000 件/盘
响应时间 典型值 4 µs
开关上升时间(10% 至 90%) 最大 1.5 µs
开关下降时间(90% 至 10%) 最大 1.5 µs
货源 全球

技术规格

系列名称 SS30AT, SS40A, SS50AT
产品类型 霍尔效应数字式位置传感器集成电路
磁极类型 双极
电源电压 4.5 Vdc 至 24 Vdc
输出电压 最大 0.4 Vdc
电源电流 6.5 mA 典型值(25°C,24 V 直流)
输出电流 20 mA
输出类型 灌电流
工作温度 -40°C 至 125°C [-40°F 至 257°F]
储存温度 -55°C 至 +165°C [-67°F 至 +329°F]
操作点 最小为 170 G。; 110 G 最大值(-40°C 至 85°C)
释放点 -170 G 最小值 (25°C); -110 G 最大值(-40°C 至 85°C)
差压 最小为 50 G。
封装类型 SOT-23、袋载带和卷盘,3000 件/盘
响应时间 典型值 4 µs
开关上升时间(10% 至 90%) 最大 1.5 µs
开关下降时间(90% 至 10%) 最大 1.5 µs
货源 全球

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
SS30AT/SS40A/SS50AT 双极霍尔效应磁传感器集成电路 数据表 英语 848KB
SS30AT/SS40A/SS50AT 双极霍尔效应磁传感器集成电路 安装说明 英语 710KB
SOT-23 高分辨率图片 图片 -- 471KB
SOT-23 低分辨率图片 图片 -- 59KB
磁传感器集成电路 SOT-23 CAD 模型 CAD 模型 -- 84KB
位置传感器产品目录 产品目录 英语 3MB
磁传感器产品线指南 产品线指南 英语 377KB
磁性传感器 IC 产品选型卡 线卡/选项图表 英语 433KB
磁性传感器集成电路选择图 线卡/选项图表 英语 176KB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 英语 2MB
在无刷直流电机中感应磁性位置 应用说明 英语 510KB

产品特点

  • 微型包装尺寸通常可以在印刷电路板空间较小,需要紧凑型设计的应用中使用
  • 灵敏的双极磁体对北极或南极均能响应,使得这些产品适合进行精确的速度感应以及 RPM 测量
  • 坚固耐用的设计和内置反向电压保护简化了安装,并保护装置在安装到印刷电路板时免受损害
  • 热平衡集成电路能够在全温度范围内稳定工作
  • 使用符合 RoHS 标准的材料,满足 2002/95/EC 指令的要求

应用领域

  • 速度与 RPM(每分钟转速)传感
  • 直流无刷电机换向
  • 流量感应
  • 电机和风扇控制
  • 转速计、接收计数器
  • 电动车控制
  • 可折叠车顶位置
  • 机器人控制