您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 重载压力传感器 - 霍尼韦尔


技术规格

系列名称 SPT
压力范围 0 psi 至 5 psi
温度补偿
测量类型 表压
电源电压 12.5 Vdc 至 24 Vdc
耐受压力 15 psi
爆破压力 25 psi
电气连接 尾纤电缆; 61 cm [2 ft]
工作温度 -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F]
补偿温度范围 -10°C 至 85°C [14°F 至 185°F]
储存温度 -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F]
振动 在 20 Hz 至 2000 Hz 时为 10 G
冲击 对于 11 ms,100 G
寿命 最小值 1 百万次
货源 全球

技术规格

系列名称 SPT
压力范围 0 psi 至 5 psi
温度补偿
测量类型 表压
电源电压 12.5 Vdc 至 24 Vdc
耐受压力 15 psi
爆破压力 25 psi
电气连接 尾纤电缆; 61 cm [2 ft]
工作温度 -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F]
补偿温度范围 -10°C 至 85°C [14°F 至 185°F]
储存温度 -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F]
振动 在 20 Hz 至 2000 Hz 时为 10 G
冲击 对于 11 ms,100 G
寿命 最小值 1 百万次
货源 全球

文档


产品特点

  • NEMA 4 设计,尺寸小
  • 坚固的不锈钢封装
  • 可靠的半导体技术
  • 校准和温度补偿
  • 绝压、表压、密封表压、真空计表压
  • 0 psi 至 3 psi、0 psi 至 5000 psi

应用领域

  • 工业自动化及流量控制
  • 测压仪表
  • 液压系统
  • 过程控制

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink