SPT 系列为具有三种输出方式的校准和补偿式传感器。所有传感器具有多种压力接头,可用于广泛的 OEM 设备。
系列名称 | SPT |
压力范围 | 0 psi 至 5 psi |
温度补偿 | 有 |
测量类型 | 表压 |
电源电压 | 12.5 Vdc 至 24 Vdc |
耐受压力 | 15 psi |
爆破压力 | 25 psi |
电气连接 | 尾纤电缆; 61 cm [2 ft] |
工作温度 | -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F] |
补偿温度范围 | -10°C 至 85°C [14°F 至 185°F] |
储存温度 | -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F] |
振动 | 在 20 Hz 至 2000 Hz 时为 10 G |
冲击 | 对于 11 ms,100 G |
寿命 | 最小值 1 百万次 |
货源 | 全球 |
技术规格
系列名称 | SPT |
压力范围 | 0 psi 至 5 psi |
温度补偿 | 有 |
测量类型 | 表压 |
电源电压 | 12.5 Vdc 至 24 Vdc |
耐受压力 | 15 psi |
爆破压力 | 25 psi |
电气连接 | 尾纤电缆; 61 cm [2 ft] |
工作温度 | -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F] |
补偿温度范围 | -10°C 至 85°C [14°F 至 185°F] |
储存温度 | -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F] |
振动 | 在 20 Hz 至 2000 Hz 时为 10 G |
冲击 | 对于 11 ms,100 G |
寿命 | 最小值 1 百万次 |
货源 | 全球 |
标题 | 文档类型 | 语言 | 尺寸 |
SPT 系列低成本不锈钢介质隔离式压力传感器 | 数据表 | 英语 | 696KB |
---|---|---|---|
医用嵌入式产品 | 手册 | 英语 | 5MB |
气流、触力和压力传感器产品目录 | 产品目录 | 英语 | 2MB |
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications | Flyer | 英语 | 2MB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | 手册 | 英语 | 3MB |
油井钻机应用中的传感器和开关 | 应用说明 | 英语 | 7MB |
前置式装载机中的传感器和开关 | 应用说明 | 英语 | 3MB |
麻醉机传感器 | 应用说明 | 英语 | 3MB |
Solutions for Ventilators | 应用说明 | 英语 | 3MB |