您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

SPS 系列  SMART 位置传感器系列 - 霍尼韦尔


技术规格

配置 旋转
传感器直径 113.5 mm L x 106.5 mm W x 22.0 mm H [4.46 in x 4.19 in x 0.78 in]
感应范围 0° 至 360°
分辨率 0.01°
电源电压 12 Vdc 至 30 Vdc
电源电流 最大值 90 mA
输出 4 mA 至 20 mA
气隙 3,0 ±2.0 mm [0.118 ±0.079 in]
工作温度 -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F]
储存温度 -40°C 至 150°C [-40°F 至 302°F]
端子 5 引脚,M12 连接器
外壳材料 带粉末镀层的铝
灵敏度 44.43 µA/° 通常 25°C
线性 25°C 时,最大 0.030% 满量程
反极 -12 Vdc 至 -30 Vdc
密封等级 IP67, IP69K
振动 20 G,从 10 Hz 至 2000 Hz
冲击 50 G 半正弦波,持续时间 11 ms
机构认证和标准 CE 认证
UNSPSC 代码 41111937
UNSPSC 商品 41111937 旋转位置传感器
货源 全球
系列名称 SPS

技术规格

配置 旋转
传感器直径 113.5 mm L x 106.5 mm W x 22.0 mm H [4.46 in x 4.19 in x 0.78 in]
感应范围 0° 至 360°
分辨率 0.01°
电源电压 12 Vdc 至 30 Vdc
电源电流 最大值 90 mA
输出 4 mA 至 20 mA
气隙 3,0 ±2.0 mm [0.118 ±0.079 in]
工作温度 -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F]
储存温度 -40°C 至 150°C [-40°F 至 302°F]
端子 5 引脚,M12 连接器
外壳材料 带粉末镀层的铝
灵敏度 44.43 µA/° 通常 25°C
线性 25°C 时,最大 0.030% 满量程
反极 -12 Vdc 至 -30 Vdc
密封等级 IP67, IP69K
振动 20 G,从 10 Hz 至 2000 Hz
冲击 50 G 半正弦波,持续时间 11 ms
机构认证和标准 CE 认证
UNSPSC 代码 41111937
UNSPSC 商品 41111937 旋转位置传感器
货源 全球
系列名称 SPS

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
SMART 位置传感器旋转 SPS-R360D-NBMS0101 CAD 模型 CAD 模型 -- 2MB
SPS-360D-NBMS0101 highres photo.jpg 图片 -- 2MB
50069156:SMART 位置传感器,360° 旋转配置 安装说明 英语 484KB
交通运输产品目录 产品目录 英语 4MB
位置传感器产品目录 产品目录 英语 3MB
前置式装载机中的传感器和开关 应用说明 英语 3MB
SMART 位置传感器 产品命名表 英语 347KB
提供技术安全和生产解决方案的合作伙伴 产品目录 英语 11MB
动画 PowerPoint 演示 技术信息 英语 1MB
应用在移动式起重机上的传感器与开关 应用说明 英语 2MB
应用于阀门和流量计中的传感器和开关 应用说明 英语 2MB

产品特点

  • 非接触式设计:消除了机械失效机构,减少了磨损,从而提高了可靠性和耐用性,并将停机时间降到了最低限度
  • 专利磁阻传感器与专用集成电路技术相结合,可感应绝对位置:
    • 帮助 OEM 降低保修成本,因为他们不需要更换磨损或破损的零部件
    • 帮助终端用户减少因校准要求更少而造成的停机时间
  • 无内部移动件:汽车级封装使传感器更加耐振动、耐冲击、耐极端温度,提高了可靠性
  • 可重复输出:发生在传感器和磁铁卡箍之间 3,0 mm ±2,0 mm [0.118 in ±0.079 in] 的气隙中,扩大了应用机会
  • 高精度:最小测量值可达 0.01º;传感器精度更高,使用过程中可实现更好的系统精度
  • IP67 和 IP69K 密封:可在恶劣环境中使用,例如粉尘环境、浸入水中 1 m [39.37 in] 并持续 30 分钟以及高压水喷雾环境
  • 高度耐冲击、耐振动:可在各种恶劣情况下使用
  • 信号误差最小:径向误差为 2,50 mm [0.10 in],简化设计
  • 符合 RoHS 的规定:材料符合指令 2002/95/EC 的规定

应用领域

交通运输:

  • 转向角度
  • 铰接角度
  • 吊臂检测

工业:

  • 太阳能板
  • 风力发电机

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2021Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink