您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

SPS 系列  SMART 位置传感器系列 - 霍尼韦尔


技术规格

配置 线性
传感器直径 287.3 mm L x 18.0 mm W x 28.2 mm H [11.3 in L x 0.71 in W x 1.1 in H]
感应范围 0 mm 至 225 mm [0 in 至 8.86 in]
分辨率 0.14 mm [0.0055 in]
电源电压 6 Vdc 至 24 Vdc 稳压
电源电流 最大值 34 mA
输出 0 Vdc 至 5 Vdc,模拟
气隙 3,0 ±2.5 mm [0.118 ±0.098 in]
工作温度 -40°C 至 125°C [-40°F 至 257°F]
储存温度 -40°C 至 150°C [-40°F 至 302°F]
端子 带有引线的电缆
外壳材料 热塑性塑料
灵敏度 典型值 17.78 mV/mm
线性 ±0.4% 满量程输出
反极 125°C [257°F] 时,26.4 V
密封等级 IP67, IP69K
振动 10 G,从 10 Hz 至 2000 Hz
冲击 50 G 半正弦波,持续时间 11 ms
磁强度 10,000 高斯
机构认证和标准 CE 认证
UNSPSC 代码 41111937
UNSPSC 商品 41111937 旋转位置传感器
货源 全球
系列名称 SPS

技术规格

配置 线性
传感器直径 287.3 mm L x 18.0 mm W x 28.2 mm H [11.3 in L x 0.71 in W x 1.1 in H]
感应范围 0 mm 至 225 mm [0 in 至 8.86 in]
分辨率 0.14 mm [0.0055 in]
电源电压 6 Vdc 至 24 Vdc 稳压
电源电流 最大值 34 mA
输出 0 Vdc 至 5 Vdc,模拟
气隙 3,0 ±2.5 mm [0.118 ±0.098 in]
工作温度 -40°C 至 125°C [-40°F 至 257°F]
储存温度 -40°C 至 150°C [-40°F 至 302°F]
端子 带有引线的电缆
外壳材料 热塑性塑料
灵敏度 典型值 17.78 mV/mm
线性 ±0.4% 满量程输出
反极 125°C [257°F] 时,26.4 V
密封等级 IP67, IP69K
振动 10 G,从 10 Hz 至 2000 Hz
冲击 50 G 半正弦波,持续时间 11 ms
磁强度 10,000 高斯
机构认证和标准 CE 认证
UNSPSC 代码 41111937
UNSPSC 商品 41111937 旋转位置传感器
货源 全球
系列名称 SPS

文档


产品特点

  • 可靠、耐用:非接触式设计减少了磨损和损坏,提高了可靠性和耐用性,并将停机时间降至最低
  • 易于安装:只需四个简单步骤即可完成安装(1:定位设备;2:钻孔;3:安装传感器;4:放置磁体/接通电路),与一些同类产品需要多达 14 个步骤相比,大大简化了安装流程并降低了安装成本
  • 坚固耐用:由于传感器内部无移动部件,霍尼韦尔采用了独特的封装材料,使得传感器能更好地抗振动、抗冲击和耐极端温度。
  •  灵活:传感器和磁体之间的气隙高达 8,5 ±1,0 mm [0.334 ±0.039 in],有多个输出选项(模拟标准以及其它 RS232 型波特率),扩展了应用范围
  •  经济:适应性强的非接触式设计让客户避免了不必要的安装连线,由此减少了安装步骤,缩短了安装时间,并减少了组件数量。
  • 精确:35 mm 配置的精确测量数值可低至 0,04 mm [0.0016 in],75 mm 配置的精确测量数值可低至 0,05 mm [0.002 in],而 225 mm 配置的精确测量数值可低至 0,14 mm [0.0055 in] (模拟式)和 0,0035 mm [0.000137 in] (数字式)
  • 适应性强:电路板上的电子器件能够灵活封装,其组件可以兼容现有的系统
  • 轻巧:重量上比 LVDT(线性可变差动变压器)技术轻 50% 以上
  • 简化了设计:传感器阵列配置简单,几乎适合任意直线运动路径
  • 具有自诊断功能:可以通过提供预测性的维护输入来降低设备停机时间
  • 把获得专利的 MR 传感器和 ASIC 技术相结合:增强了差异化,提高了性能
  • IP67 和 IP69K 密封:可在许多恶劣应用场合中使用
  • 符合汽车等级的电磁干扰/电磁兼容 (EMI/EMC) 规格:避免受到外界频率的干扰(仅适用于 35 mm 配置)
  • 使用符合 RoHS 标准的材料,满足 2002/95/EC 指令的要求

应用领域

(应用于所有配置,除非另有标注。)

工业:

  • 阀门位置:可用于监控阀门位置,从而根据正在打开/关闭的阀门位置,以及开启和关闭的持续时间,释放所需的液体量(比如,适用于灌装机、食品/化学处理设备、水处理设备等)。
  •  物料搬运:可以用在将纸箱从一个传输机移至另一个传输机的提升装置中。
  • 注塑机:可用于注塑定位。
  • 切割和分切:可以在造纸厂中用来精确控制分割机切割前的切口位置。
  • 晶圆装卸:可用于监控零件是否被正确放置。
  • 数控 (CNC) 机床:可用于监控刀具的深度以及运动方向。

交通运输:

  • 引擎传输:可用于卡车的换挡位置(仅适用于 35 mm 配置)
  • 客运公共汽车水平位置:可用于在客运公共汽车中的水平定位,用以方便乘客和行李登上汽车。
  • 安装在卡车上的起重机伸缩臂位置:可在开始抬升物体之前确定伸臂是否完全展开。
  • 重型设备附件的识别:相对于传感器放置有策略的放置磁体,可感应到重型设备上展开了哪些配件。相应的输出会指示操作员和控制系统哪个附件已连接。
  • 液压气缸:可在非铁质液压气缸中使用,以非接触的方式确定行程位置(仅适用于 225 mm 配置)。
  •  船用电机:可用于检测舷内/舷外电机的配平位置,具有增强的耐用性和性能。

航空航天:

  • 飞行器执行器:可以在飞机的多个应用中用于控制执行器位置,帮助调节发动机和环境系统的气流。

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink