您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

SPS 系列  SMART 位置传感器系列 - 霍尼韦尔


技术规格

配置 角位置
传感器直径 183 mm L x 86 mm W x 31 mm H [7.20 in L x 3.39 in W x 1.22 in H]
感应范围 0° 至 100°
分辨率 0.06°
电源电压 6 Vdc 至 24 Vdc 稳压
电源电流 最大值 45 mA
输出 0.5 Vdc 至 4.5 Vdc,模拟
气隙 7,8 ±2.5 mm [0.307 ±0.098 in]
工作温度 -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F]
储存温度 -40°C 至 150°C [-40°F 至 302°F]
端子  18 AWG 引线
外壳材料 热塑性塑料
灵敏度 40 mV/° ±4% FS
线性 ±0.4% 满量程输出
反极 26.4 Vdc
密封等级 IP67, IP69K
振动 20 G,从 10 Hz 至 2000 Hz
冲击 50 G 半正弦波,持续时间 11 ms
磁强度 10,000 高斯
机构认证和标准 CE 认证
UNSPSC 代码 41111937
UNSPSC 商品 41111937 旋转位置传感器
货源 全球
系列名称 SPS

技术规格

配置 角位置
传感器直径 183 mm L x 86 mm W x 31 mm H [7.20 in L x 3.39 in W x 1.22 in H]
感应范围 0° 至 100°
分辨率 0.06°
电源电压 6 Vdc 至 24 Vdc 稳压
电源电流 最大值 45 mA
输出 0.5 Vdc 至 4.5 Vdc,模拟
气隙 7,8 ±2.5 mm [0.307 ±0.098 in]
工作温度 -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F]
储存温度 -40°C 至 150°C [-40°F 至 302°F]
端子  18 AWG 引线
外壳材料 热塑性塑料
灵敏度 40 mV/° ±4% FS
线性 ±0.4% 满量程输出
反极 26.4 Vdc
密封等级 IP67, IP69K
振动 20 G,从 10 Hz 至 2000 Hz
冲击 50 G 半正弦波,持续时间 11 ms
磁强度 10,000 高斯
机构认证和标准 CE 认证
UNSPSC 代码 41111937
UNSPSC 商品 41111937 旋转位置传感器
货源 全球
系列名称 SPS

文档


产品特点

  • 可靠、耐用:非接触式设计减少了磨损和损坏,提高了可靠性和耐用性,并将停机时间降至最低
  • 易于安装:安装需要四个步骤(1:定位设备;2:钻孔;3:安装传感器;4:放置磁体/连接传感器),与一些同类产品需要多达 14 个步骤相比,大大简化了安装流程并降低了安装成本
  • 坚固耐用:霍尼韦尔采用独特的封装材料,传感器中不包含移动零件,使其能抵御振动、冲击以及极端温度
  •  灵活:传感器和磁体之间 7,8 ±2,5 mm [0.307 ±0.098 in] 或 9,2 ±2,5 mm [0.36 ±0.09 in] (100°) 和 8,5 ±2,5 mm [0.338 ±0.098 in] (180°) 的气隙容差扩展了应用范围
  •  经济:适应性强的非接触式设计让客户避免了不必要的安装连线,减少了安装步骤/时间和组件数量
  • 精确:100° 配置的精确测量数值可达 0.06°,而 180° 配置的精确测量数值可达 0.11°
  • 适应性强:电路板上的电子器件能够灵活封装,其组件可以兼容现有的系统
  • 轻巧:比光学编码器轻
  • 自诊断功能可以通过提供预测性的维护输入来减少设备停机时间。
  • 把获得专利的 MR 传感器和 ASIC 技术相结合以提高微分性能。
  • IP67 和 IP69K 密封使得传感器可在许多恶劣应用场合中使用
  • 使用符合 RoHS 标准的材料,满足 2002/95/EC 指令的要求

应用领域

交通运输:

  • 高空作业升降平台,前卸式装载机和铲土机/挖掘机吊杆位置
  • 剪式升降机位置
  • 垃圾车和自动臂位置
  • 移动式起重机方向盘
  • 木材收割机/处理设备切割臂的角度
  • 车载装载机称重系统位置

工业:

  • 伸缩式传输机高度
  • 发电设备接触角度
  • 铁路-公路的横臂位置

军事:

  • 远程武器系统高度
  • 底盘悬挂系统位置高度
  • 军事车辆的门位置

航空航天:

  • 安装在地面上的太阳能板仰角和方位角
  • 安装在地面上的卫星天线仰角和方位角

 健康:

  • 机器人辅助的外科手术设备位置
  • 病床高度