您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 霍尔效应数字式速度和方向传感器 - 霍尼韦尔


技术规格

传感类型 正交速度和方向
外壳直径 14.95 mm
外壳长度 35 mm
电源电压 4.5 Vdc 至 26 Vdc
工作频率 3 Hz 至 20 kHz
工作温度 -40°C 至 150°C [-40°F 至 302°F]
连接 Integral Amp Superseal 1.5 连接器,直角引出
货源 全球
系列名称 SNG-Q

技术规格

传感类型 正交速度和方向
外壳直径 14.95 mm
外壳长度 35 mm
电源电压 4.5 Vdc 至 26 Vdc
工作频率 3 Hz 至 20 kHz
工作温度 -40°C 至 150°C [-40°F 至 302°F]
连接 Integral Amp Superseal 1.5 连接器,直角引出
货源 全球
系列名称 SNG-Q

文档


产品特点

  • 广泛的工作温度范围:-40ºC 至 150ºC [-40°F 至 302°F]
  • 环境密封:防潮保护符合 IP69K
  • 强大的电气噪音抗干扰性:电气噪声辐射抗扰度 (EMC) 达到 100 V/m
  • 高频开关能力:3 Hz 至 20 kHz
  • 方向信息:来自两路具有相位差的输出信号
  • O 型密封圈:确保安装表面的环境密封
  • 电源电压范围:4.5 V 至 26 V
  • 经过 CE 认证

应用领域

工业:

  • 用于物料处理机、农业机械和建筑机械的交流感应电机:可用于控制交流感应电机传输的功率
  • 自动扶梯和升降电梯:可用于控制速度和位置
  • 用于物料处理机、农业机械和建筑机械的液压泵电机:可用于控制液压泵电机传输的功率

交通运输:

  • 用于重载卡车、公共汽车、农业机械和建筑机械的混合动力变速箱:可用于控制混合系统的功率调节
  • 物料处理机、农业机械和建筑机械中的轮速方向:可用于检测车轮的速度和方向,进而了解机器的速度和方向
  • 用于重载卡车、公共汽车、农业机械和建筑机械的混合发动机:可用于控制混合系统的功率调节

不建议用于航空航天或国防应用。

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2021Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink