SNG-Q 系列正交速度和方向传感器可提供速度和方向信息。通过数字方波输出提供速度信息;使用相移 90° 的正交输出信号提供方向信息。根据正交输出信号,目标方向由输出超前/迟滞的相位差得出。
传感类型 | 正交速度和方向 |
外壳直径 | 14.95 mm |
外壳长度 | 35 mm |
电源电压 | 4.5 Vdc 至 26 Vdc |
工作频率 | 3 Hz 至 20 kHz |
工作温度 | -40°C 至 150°C [-40°F 至 302°F] |
连接 | 500 毫米电缆,直角引出 |
货源 | 全球 |
系列名称 | SNG-Q |
技术规格
传感类型 | 正交速度和方向 |
外壳直径 | 14.95 mm |
外壳长度 | 35 mm |
电源电压 | 4.5 Vdc 至 26 Vdc |
工作频率 | 3 Hz 至 20 kHz |
工作温度 | -40°C 至 150°C [-40°F 至 302°F] |
连接 | 500 毫米电缆,直角引出 |
货源 | 全球 |
系列名称 | SNG-Q |
标题 | 文档类型 | 语言 | 尺寸 |
应用于阀门和流量计中的传感器和开关 | 应用说明 | 英语 | 2MB |
---|---|---|---|
SNG-Q 系列正交速度和方向传感器 | 数据表 | 英语 | 1MB |
SNG-Q 系列正交速度和方向传感器 | 安装说明 | 英语 | 824KB |
SNG-QPLA-000 高分辨率照片 | 图片 | -- | 2MB |
SNG-QPLA-000 低分辨率照片 | 图片 | -- | 38KB |
SNG-QPLA-000 CAD Model.stp | CAD 模型 | -- | 5MB |
速度传感器产品目录 | 产品目录 | 英语 | 767KB |
SNG-Q 系列正交速度和方向传感器 | 应用说明 | 英语 | 179KB |
AC感应电机使用 SNG-Q 系列正交速度和方向传感器 | 应用说明 | 英语 | 328KB |
应用在移动式起重机上的传感器与开关 | 应用说明 | 英语 | 2MB |
前置式装载机中的传感器和开关 | 应用说明 | 英语 | 3MB |
提供技术安全和生产解决方案的合作伙伴 | 产品目录 | 英语 | 11MB |
工业:
交通运输:
不建议用于航空航天或国防应用。