您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

霍尔效应数字速度传感器 - 霍尼韦尔


技术规格

传感类型 单极霍尔效应零速传感器
外壳直径 18.6 mm
外壳长度 27.5 mm
电源电压 6.5 Vdc 至 24 Vdc
工作频率 0 Hz 至 12 kHz
工作温度 -40°C 至 150°C [-40°F 至 302°F]
连接 集成 Delphi-Packard Metripak 150.2 类型 101 连接器,左角引出
货源 全球
系列名称 SNDH-H

技术规格

传感类型 单极霍尔效应零速传感器
外壳直径 18.6 mm
外壳长度 27.5 mm
电源电压 6.5 Vdc 至 24 Vdc
工作频率 0 Hz 至 12 kHz
工作温度 -40°C 至 150°C [-40°F 至 302°F]
连接 集成 Delphi-Packard Metripak 150.2 类型 101 连接器,左角引出
货源 全球
系列名称 SNDH-H

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
SNDH-H 系列霍尔效应速度传感器 数据表 英语 629KB
SNDH-H 系列霍尔效应速度传感器 安装说明 英语 485KB
SNDH-H3C-G04 高分辨率图片 图片 -- 1MB
SNDH-H3C-G04 低分辨率图片 图片 -- 148KB
前置式装载机中的传感器和开关 应用说明 英语 3MB
速度传感器产品目录 产品目录 英语 767KB
交通运输产品目录 产品目录 英语 4MB
应用在移动式起重机上的传感器与开关 应用说明 英语 2MB
提供技术安全和生产解决方案的合作伙伴 产品目录 英语 11MB

产品特点

  • 固态、非接触式的霍尔效应磁体感应可保证装置在充满灰尘、污垢和碎屑的环境中进行感测,增强产品可靠性并延长使用寿命
  • 气隙高达 2,5 mm [0.098 in],确保传感器与目标的距离可达 2,5 mm
  • 高频开关功能(可达 15 kHz),确保装置可处理较高的 RPM 问题(SNDH-H3L-G01、SNDH-H3C-G03、SNDH-H3C-G05 和 SNDH-H3C-G06)
  • O 型密封圈确保装置密封在外壳内
  • 两种外壳材料,确保应用的灵活性:不锈钢(抗腐蚀和防锈蚀)SNDH-H3L-G01;塑料:SNDH-H3C-G03、SNDH-H3C-G04、SNDH-H3C-G05、SNDH-H3C-G06 和 SNDH-H3P-G01
  • 多种探头长度(20,3 mm [0.80]、24 mm [0.94 in]、27,5 mm [1.08]、40 mm [1.57 in]、46 mm [1.81 in] 和 67 mm [2.64 in]),简化应用中的装置使用
  • 较高的工作温度 [-40°C 至 150°C(-40°F 至 302°F)](SNDH-H3C-G03、SNDH-H3C-G05 和 SNDH-H3C-G06),保证装置可用于高温应用(例如发动机)
  • 数字电流沉输出(集电极开路),可简化连接控制系统的电气接口
  • 多种连接器选项(Bosch 928000453、Delphi-Packard Metripak 150.2 型 101 和 Deutsch DT06-3S),简化安装
  • 全向特性,无需调准传感器以对准目标,可帮助用户轻松用螺栓紧固装置(SNDH-H3C-G0、SNDH-H3L-G01)
  • 零速度表明旋转已停止,可确保设备以极低的 RPM(SNDH-H3L-G01、SNDH-H3C-G04 和 SNDH-H3P-G01)工作
  • 在较宽的温度范围和气隙范围内均拥有稳定性能

应用领域

交通运输:

  • 发动机凸轮轴和曲轴速度
  • 传输速度
  • 车辆速度
  • 车轮速度
  • 泵速度
  • 电机速度

工业:

  • 流量计和流量涡轮机
  • 泵速度
  • 电机速度

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink