您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 全极 - 霍尼韦尔


技术规格

系列名称 标准功率
产品类型 各向异性磁阻式 (AMR) 数字位置传感器集成电路
磁极类型 全极
电源电压 3 Vdc 至 24 Vdc
电源电流 5 Vdc 时,最大值为 8 mA
漏电流 最大 10 µA
输出类型 灌电流
工作温度 -40°C 至 150°C [-40°F 至 302°F]
储存温度 -40°C 至 +165°C [-40°F 至 +329°F]
操作点 最小值3 G,典型值7 G,最大值11 G。
释放点 最小值2 G,典型值4.8 G,最大值9 G。
差压 2.2 G 典型值
封装类型 扁平 TO-92 式,标准直引脚,散装,1000 件/袋
开关上升时间(10% 至 90%) 最大 1.5 µs
开关下降时间(90% 至 10%) 最大 1.5 µs
货源 全球

技术规格

系列名称 标准功率
产品类型 各向异性磁阻式 (AMR) 数字位置传感器集成电路
磁极类型 全极
电源电压 3 Vdc 至 24 Vdc
电源电流 5 Vdc 时,最大值为 8 mA
漏电流 最大 10 µA
输出类型 灌电流
工作温度 -40°C 至 150°C [-40°F 至 302°F]
储存温度 -40°C 至 +165°C [-40°F 至 +329°F]
操作点 最小值3 G,典型值7 G,最大值11 G。
释放点 最小值2 G,典型值4.8 G,最大值9 G。
差压 2.2 G 典型值
封装类型 扁平 TO-92 式,标准直引脚,散装,1000 件/袋
开关上升时间(10% 至 90%) 最大 1.5 µs
开关下降时间(90% 至 10%) 最大 1.5 µs
货源 全球

文档


产品特点

  • 磁灵敏度:
    • 超高灵敏度(SM351RT 和 SM451R):适合要求超高磁灵敏度(操作典型值 7 G,操作最大值 11 G)的应用
    • 极高灵敏度(SM353RT 和 SM453R):适合要求极高磁灵敏度(操作典型值 14 G,操作最大值 20 G)的应用
  • 封装类型:
    • SOT-23(SM351RT、SM353RT)
    • 扁平 TO-92 式(SM451R、SM453R)
  • 电源电压范围:3 Vdc 至 24 Vdc
  • 全极传感激活磁体的任一极
  • 温度范围 -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F]
  • SOT-23 以载带和卷盘的包装形式供货(每卷 3000 个)
  • 使用符合 RoHS 标准的材料,满足 2002/95/EC 指令的要求

应用领域

工业:

  • HVAC、水表、油表和燃气表中的高频流量传感
  • 水表、电表和燃气表中的防篡改检测
  • 液位检测
  • 电机 RPM 感应
  • 气缸位置感应

 健康:

  • 训练和康复设备中的 RPM 感应
  • 训练和康复设备中的磁干扰
  • 输液泵中的不存在性/存在性检测
  • 药物喷洒柜抽屉的位置感应
  • 医院病床的倾斜位置感应

大型家用电器:

  • 盖、门和抽屉位置检测
  • 流量检测
  • 液位检测

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink