您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

低功耗 - 霍尼韦尔


技术规格

系列名称 Nanopower
产品类型 各向异性磁阻式 (AMR) 数字位置传感器集成电路
磁极类型 全极
电源电压 最小值 1.65 V,典型值 1.8 V,最大值 5.5 V
输出电压 低:最小值 0 V,典型值 0.03 V,最大值 0.15 V;高:最小值 Vs-0.15 V,典型值 Vs-0.03 V,最大值 Vs
电源电流 100 uA 典型值
输出类型 数字式
工作温度 -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F]
操作点 最小值3 G,典型值7 G,最大值11 G。
释放点 2 G 最小值 5 G 典型值
差压 2 G 典型值
封装类型 SOT-23、袋载带和卷盘,3000 件/盘
货源 全球

技术规格

系列名称 Nanopower
产品类型 各向异性磁阻式 (AMR) 数字位置传感器集成电路
磁极类型 全极
电源电压 最小值 1.65 V,典型值 1.8 V,最大值 5.5 V
输出电压 低:最小值 0 V,典型值 0.03 V,最大值 0.15 V;高:最小值 Vs-0.15 V,典型值 Vs-0.03 V,最大值 Vs
电源电流 100 uA 典型值
输出类型 数字式
工作温度 -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F]
操作点 最小值3 G,典型值7 G,最大值11 G。
释放点 2 G 最小值 5 G 典型值
差压 2 G 典型值
封装类型 SOT-23、袋载带和卷盘,3000 件/盘
货源 全球

文档


产品特点

  • 灵敏度高:典型值 7 高斯,最大值 11 高斯。
  • Nanopower:平均电流为典型值 360 nA
  • 电源电压范围:1.65 Vdc 至 5.5 Vdc,简化嵌入设计
  • 全极传感:可激活磁铁的任一极
  • 温度范围:-40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F]
  • 推挽输出:无需外部上拉电阻
  • 无斩波稳态设计
  •  符合 RoHS 的材料:符合 2002/95/EC 指令
  • 封装: SOT-23

应用领域

工业:

  • 移动设备(例如手持计算设备、扫描仪)
  • 水表、电表和燃气表
  • 楼宇门禁控制、磁簧开关替代使用电池的安防系统
  • 工业烟雾警报器

 健康:

  • 健身设备
  • 输液泵
  • 抽屉位置传感(如医用橱柜)
  • 医院病床

大型家用电器:

  • 盖、门和抽屉位置检测
  • 液体流量

中型消费电子产品:

  • 电池优化位置传感器

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2021Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink