您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

低功耗 - 霍尼韦尔


技术规格

系列名称 微功率 SL353
产品类型 霍尔效应数字式位置传感器集成电路
磁极类型 全极
电源电压 最小值 2.2 Vdc,典型值 2.8 Vdc,最大值 5.5 Vdc
输出电压 低:0.11 V 典型值,0.25 V 最大值,高:最小值 Vs-0.25 V,典型值 Vs-0.11 V
电源电流 典型值 2.5 mA
占空比 极低:0.013 % typ.
输出类型 数字式
工作温度 -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F]
储存温度 -40°C 至 150°C [-40°F 至 302°F]
封装类型 SOT-23、袋载带和卷盘,3000 件/盘
货源 全球

技术规格

系列名称 微功率 SL353
产品类型 霍尔效应数字式位置传感器集成电路
磁极类型 全极
电源电压 最小值 2.2 Vdc,典型值 2.8 Vdc,最大值 5.5 Vdc
输出电压 低:0.11 V 典型值,0.25 V 最大值,高:最小值 Vs-0.25 V,典型值 Vs-0.11 V
电源电流 典型值 2.5 mA
占空比 极低:0.013 % typ.
输出类型 数字式
工作温度 -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F]
储存温度 -40°C 至 150°C [-40°F 至 302°F]
封装类型 SOT-23、袋载带和卷盘,3000 件/盘
货源 全球

文档


产品特点

  • 节能:电源电压低至 2.2 Vdc,与极低的平均电流(对于 SL353,典型值为 1.8 µA,这是同类产品中最低值)相结合,可降低功耗,提供更长的电池使用寿命,并有利于节能
  • 推挽输出无需外部上拉电阻:简化与通用电路的接口,并减少印刷电路板 (PCB) 空间以及降低客户的成本
  • 无斩波稳态设计:不使用斩波器的稳定作用,降低产品噪声。这意味着客户无需使用外部滤波电路,有助于减少印刷电路板 (PCB) 空间、零件数量和应用成本
  • 多功能:具有高低占用比选项的全极功能适用于许多具有低功耗要求和/或电池供电场合的应用领域,运动控制、关盖检测、出现-消失检测、计量以及位移传感
  • 稳定:热平衡集成电路能够在较大温度范围(从 -40° 到 85°C [-40° 到 185°F])内稳定工作
  • 超小尺寸:SOT-23 的超小型封装尺寸节省了更多的印刷电路板空间,从而能够使用在更小的组装中
  •  价格优势:通过使用 BiCMOS 技术,霍尼韦尔精简了集成电路的尺寸,在节省生产成本的同时依然满足客户需求;从而能为客户提供更低的价格。
  • 有助于降低总体系统成本:由于它们可对北磁极或者南磁极工作,无需辨别磁性,因此更容易安装并降低系统成本
  • 降低生产成本:SL353 系列以卷带式包装供货,从而可以进行自动化经济型的取放生产,有利于为客户降低生产成本
  • 以卷带和卷盘形式供货:使得自动化元件安装的紧凑型设计成为可能,有助于降低生产成本
  • 合规:使用符合 RoHS 标准的材料,满足 2002/95/EC 指令的要求

应用领域

电池供电的移动设备,比如:

  • 笔记本电脑、扫描仪、手持式工业计算机和仪器仪表等的合盖检测
  • 移动打印机针头的位置传感
  • 小型手持式健康和牙科设备
  • 用于电池供电式手持工具(即钻头、起子等)的触发开关
  • 电池供电型安全系统中替换干簧管
  • 用于建筑物门禁的的磁性编码器(阵列)
  • 小型电池供电设备(吸尘器、风扇等)中的电源开关或者开闭检测
  • 远程电池供电型仪表中气或水的消耗计量

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink