您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

通用型限位开关 - 霍尼韦尔


技术规格

货源 北美; 亚太地区; 拉丁美洲
操作力 (OF) 最大 11,8 N [2.65 lb]
释放力 最小 4,90 N [1.10 lb]
预行程 (PT) 最大 1.5 mm [0.06 in]
超行程 (OT) 最大 3.0 mm [0.118 in]
差动行程 (DT) 最大 0.1 mm [0.004 in]
产品类型 MICRO SWITCH 微型限位开关
执行器 顶部滚轮柱塞
端子类型 电缆接头
电路 1NC 1NO SPDT 速动
电源电压  125 Vac/30 Vdc
外壳材料 锌压铸
电流额定值 0.1 A
密封等级 IP67;  NEMA 3, 4, 13
系列名称 SL1
工作温度   -10°C 至 70°C [14°F 至 160°F]
备注 M3 端子螺钉;  5.8 mm 至 9.6 mm 电缆外径;  金触点
密封 工业
触点材料 金触点

技术规格

货源 北美; 亚太地区; 拉丁美洲
操作力 (OF) 最大 11,8 N [2.65 lb]
释放力 最小 4,90 N [1.10 lb]
预行程 (PT) 最大 1.5 mm [0.06 in]
超行程 (OT) 最大 3.0 mm [0.118 in]
差动行程 (DT) 最大 0.1 mm [0.004 in]
产品类型 MICRO SWITCH 微型限位开关
执行器 顶部滚轮柱塞
端子类型 电缆接头
电路 1NC 1NO SPDT 速动
电源电压  125 Vac/30 Vdc
外壳材料 锌压铸
电流额定值 0.1 A
密封等级 IP67;  NEMA 3, 4, 13
系列名称 SL1
工作温度   -10°C 至 70°C [14°F 至 160°F]
备注 M3 端子螺钉;  5.8 mm 至 9.6 mm 电缆外径;  金触点
密封 工业
触点材料 金触点

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
紧凑型限位开关 SL1 系列 目录信息 英语 642KB
PK 88231:小型 SL1 封装开关 安装说明 英语 303KB
MICRO SWITCH 限位开关对比 产品目录 英语 463KB
限位开关和机器安全产品目录 产品目录 英语 1MB
交通运输产品目录 产品目录 英语 4MB
白皮书:限位开关的抗冲击和抗振动性能 白皮书 英语 4MB

产品特点

  • 进口机械工具的理想替换零件
  • 密封符合 NEMA3、4、13和 IEC IP 67
  • 体积更小,节省空间
  • 坚固的锌压铸外壳
  • 可选择的产品多样,能适应多种应用
  • 嵌入式端子外壳可实现轻松安装和布线
  • 温度范围:标准温度和低温

应用领域

  • 机器人
  • 轻质材料处理
  • 机器主机
  • 汽车工厂车间
  • 电子装配设备
  • 语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2020Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink