评估 ABP 系列(仅数字版本)和 MPR 系列板载压力传感器; 霍尼韦尔 Humidicon™ 数字式湿度/温度传感器:HIH6100 系列, HIH6000 系列, HIH7000 系列, HIH8000 系列, HIH9000 系列; HPM 系列粒子传感器。SEK002 附带插座和焊盘,可应对以下兼容传感器。所有传感器都单独进行销售。一次只能评估一个传感器。
- ABP 系列基本型电路板安装压力传感器
- 高精度、补偿/放大、应对液体介质
- 仅数字输出版本
- SMT、DIP、无引线 SMT 封装:SPI、I2C 输出
- 60 mbar 至 10 bar | 6 kPa 至 1 MPa | 1 psi 至 150 psi
- MPR 系列微压板载压力传感器
- 紧凑、高精度、补偿/放大
- 无引线 SMT 封装:SPI、I2C(无引线 SMT 安装于分线板)
- ±40 mbar 至 ±2.5 bar | ±4 kPa 至 ±250 kPa | ±0.6 psi 至 ±30 psi
- HumidIcon 数字式湿度/温度传感器
- 系列:
- HIH6000 系列:±4.5 %RH 精度、±0.5°C 温度精度
- HIH6100 系列:±4.0 %RH 精度、±0.5°C 温度精度
- HIH7000 系列:±3.0 %RH 精度、±0.5°C 温度精度
- HIH8000 系列:±2.0 %RH 精度、±0.5°C 温度精度
- HIH9000 系列:±1.7 %RH 精度、±0.3°C 温度精度
- SOIC-8 封装:SPI、I2C 输出
- SIP 封装:I2C 输出
- HPM 系列粒子传感器
- UART 输出
- 需要专门的霍尼韦尔电线(32332297-001)
然后插入 SEK002 面板,作为 Arduino™ Uno Rev3 微控制器面板的屏蔽板。跳线可以让用户选择要使用的传感器、电源电压和接口(I2C、UART 或 SPI)。