您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

SE3470-001

概述

 金属封装红外发射器 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
TO-46 金属罐扁平窗口高分辨图片 英语 85KB
TO-46 金属罐扁平窗口低分辨图片 英语 38KB

产品特点

  • TO-46 金属罐封装
  • 可选择扁平窗口或带透镜封装
  • 90 ° 或 20 °(标称)光束角选择
  • 880 nm 波长
  • 驱动电流相同时,比砷化镓的输出功率更高
  • 工作温度范围宽 [-55°C 至 125°C]
  • 非常适用于高脉冲电流应用
  • 在机械和光谱方面与 SD3421/5421 光电二极管、SD3443/5443/5491 光电晶体管、SD3410/5410 光电达林顿管以及 SD5600 系列施密特触发器相匹配

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink