您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

SE2470-002

概述

 金属封装红外发射器 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
微型药丸样式金属罐高分辨率图片 英语 62KB
微型药丸样式金属罐低分辨率图片 英语 63KB

产品特点

  • 微型、气密密封、药丸型、金属罐封装
  • 18 °(标称)光束角
  • 工作温度范围宽 [-55°C 至 125°C]
  • 驱动电流相同时,比砷化镓的功率输出更高
  • 最适合直接安装到印刷电路板上
  • 880 nm 波长
  • 在机械和光谱方面与 SD2420 光电二极管、SD2440 光电晶体管和 SD2410 光敏达林顿管相匹配

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink