您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

SD5620-001

概述

 光电施密特探测器 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
TO-46 金属罐圆顶窗口高分辨率图片 英语 352KB
TO-46 金属罐圆顶窗口低分辨率图片 英语 62KB

产品特点

  • TO-46 金属罐封装
  • 6 °(标称)受光角
  • 兼容 TTL/LSTTL/CMOS
  • 高抗干扰性输出
  • 可进行缓冲 (SD5620) 或反向 (SD5630) 逻辑
  • 两个灵敏度范围
  • 在机械和光谱方面均与 SE3450/5450、SE3455/5455 和 SE3470/5470红外发射二极管相匹配

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink