您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

SD5443-001

概述

 金属封装光电晶体管 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
TO-46 金属罐圆顶窗口高分辨率图片 英语 352KB
TO-46 金属罐圆顶窗口低分辨率图片 英语 62KB

产品特点

  • TO-46 金属罐封装
  • 可选择扁平窗口或带透镜封装
  • 可选择90 ° 或 18 °(标称)受光角
  • 工作温度范围宽 [-55°C 至 125°C]
  • 外部基极连接,利于增强控制
  • 高灵敏度
  • 在机械和光谱方面均与 SE3450/5450、SE3455/5455 和 SE3470/5470红外发射二极管相匹配

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink