您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

SD2440-003

概述

 金属封装光电晶体管 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
微型药丸样式金属罐高分辨率图片 英语 62KB
微型药丸样式金属罐低分辨率图片 英语 63KB

产品特点

  • 微型、气密密封、药丸型、金属罐封装
  • 48&#176(标称)受光角
  • 工作温度范围宽 [-55°C 至 125°C]
  • 最适合直接安装到印刷电路板上
  • 灵敏度范围宽
  • 在机械和光谱方面均与 SE2460 和 SE2470 红外发光二极管相匹配

语言

社交媒体

网站信息

Do Not Sell My Personal Information

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink