您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

SD1440-003

概述

 金属封装光电晶体管 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
紧凑金属罐同轴引线高分辨率图片 英语 85KB
紧凑金属罐同轴引线低分辨率图片 英语 28KB

产品特点

  • 紧凑型金属罐同轴封装
  • 24&#176(标称)受光角
  • 灵敏度范围宽
  • 工作温度范围宽 [-55°C 至 125°C]
  • 在机械和光谱方面均与 SE1450 和 SE1470 红外发光二极管相匹配

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink