您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 非放大式电路板安装压力传感器 - 霍尼韦尔


技术规格

系列名称 SCX
测量类型 绝压
信号调节 非放大式
温度补偿
压力范围 0 psi 至 100 psi
电源电压 最大 20 Vdc
输出校准
响应时间 100 µs
接口类型 直形
封装类型 6 针 SIP
灵敏度 典型值 1 mV/psi
全量程范围 最小值 95.00 mV,典型值 100.0 mV,最大值 105.0 mV
输入电阻 典型值 4.0 kOhm
输出电阻 典型值 4.0 kOhm
可重复性 典型值 ± 0.2% span,最大值 ± 0.5% span
工作温度 -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F]
补偿温度范围 0 °C 至 70 °C [32 °F 至 158 °F]
储存温度 -55 °C 至 125 °C [-67 °F 至 257 °F]
介质兼容性 仅适用清洁干燥的气体
备注 焊接温度在 250 °C [482 °F] 时最长保持 2 s 至 4 s
货源 全球

技术规格

系列名称 SCX
测量类型 绝压
信号调节 非放大式
温度补偿
压力范围 0 psi 至 100 psi
电源电压 最大 20 Vdc
输出校准
响应时间 100 µs
接口类型 直形
封装类型 6 针 SIP
灵敏度 典型值 1 mV/psi
全量程范围 最小值 95.00 mV,典型值 100.0 mV,最大值 105.0 mV
输入电阻 典型值 4.0 kOhm
输出电阻 典型值 4.0 kOhm
可重复性 典型值 ± 0.2% span,最大值 ± 0.5% span
工作温度 -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F]
补偿温度范围 0 °C 至 70 °C [32 °F 至 158 °F]
储存温度 -55 °C 至 125 °C [-67 °F 至 257 °F]
介质兼容性 仅适用清洁干燥的气体
备注 焊接温度在 250 °C [482 °F] 时最长保持 2 s 至 4 s
货源 全球

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
SCX 系列压力传感器(补偿 0 psi 至 1 psi 直至 0 psi 至 150 psi) 数据表 英语 207KB
气流、触力和压力传感器产品目录 产品目录 英语 5MB
电路板安装压力传感器产品目录 选购指南 英语 1MB
压力传感器术语表 技术信息 英语 128KB
压力或气体质量流量传感器? 技术信息 英语 546KB
传感器在建筑节能领域的应用 应用说明 英语 3MB
能源和环境设计趋势 技术信息 英语 812KB

产品特点

  • 精密温度补偿
  • 经校准的零点和量程
  • 尺寸小
  • 低噪声
  • 经济型 (SCX_NC)
  • 高精度 (SCX_N)
  • 适于低功耗应用的高阻抗

应用领域

  • 健康设备
  • 气压计
  • 计算机外围设备
  • 气动控制
  • 暖通空调

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink