您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 湿度产品 - 霍尼韦尔


技术规格

型号 湿度和温度
系列名称 SCT
输出类型 4 mA 至 20 mA
湿度精度 4 %RH
温度精度/输出类型 NTC 10 kOhm
温度范围
LCD 显示 配备 LCD 显示
装饰颜色 银触点
货源 亚太地区

技术规格

型号 湿度和温度
系列名称 SCT
输出类型 4 mA 至 20 mA
湿度精度 4 %RH
温度精度/输出类型 NTC 10 kOhm
温度范围
LCD 显示 配备 LCD 显示
装饰颜色 银触点
货源 亚太地区

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
壁挂式湿度温度传感器,SCT系列(仅限亚太地区) 数据表 英语 569KB
SCT 系列无 LCD 银色装饰高分辨率图片 图片 -- 1MB
SCT 系列无 LCD 银色装饰低分辨率图片 图片 -- 94KB
热传感器 产品目录 英语 12MB
湿度传感器 产品线指南 英语 157KB
传感器在建筑节能领域的应用 应用说明 英语 3MB
能源和环境设计趋势 技术信息 英语 812KB

产品特点

  • 高精度:
    • ±4 %RH(10 %RH 至 90 %RH,25 °C),±5 %RH(10 %RH 至 90 %RH,5 °C 至 50 °C)
    • 可使客户降低/消除发射机重新校准成本,支持和优化系统精度和运行时间
  • 长期稳定性:
    • 湿度:典型值 ±0.05%RH,五年内最大偏移值 ±1.2%RH
  • 补偿湿度元件可使客户降低/消除发射机重新校准成本,增强最佳替代品的稳定性
  • 增强可靠性:湿度传感器元件的多层结构可抵御大部分应用危险,如灰尘、污垢、冷凝、油渍等常见的环境化学物质,增强可靠性。
  • 标准的湿度输出:4 mA 至 20 mA,或 0 V 至 10 V
  • 成本效益高
  • 可选封盖颜色(银色或金色)
  • 完整测量范围,从 0 %RH 至 100 %RH
  • 可选装 LCD 显示屏

应用领域

工业气候监测与控制:

  • 住宅和办公建筑
  • 生产和制造工厂
  • 储藏室
  • 设备柜
  • 测试环境