您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 精密导电塑料电位计 - 霍尼韦尔


技术规格

电位计类型 精密
元件类型 导电塑料
功率额定值 1 W
电阻值  10 kOhm
电阻值公差 ± 10 %
旋转寿命 1000 万次
机械旋转 310°
端子 PC
衬套螺纹 9.53 mm [0.375 in] x 32 NEF-2A
衬套类型 标准
衬套长度 9.53 mm [0.375 in]
轴直径 6.35 mm [0.25 in]
轴长度 22.23 mm [0.875 in]
轴端 平滑
主体 直径 18.92 mm [0.745 in],± 11.43 mm [0.450 in]
电气锥体 线性
工作温度 -65 °C 至 125 °C [-85 °F 至 257 °F]
工作电压(最大) 750 V
线性 ± 2 %
货源 全球
UNSPSC 代码 41113633
UNSPSC 商品 41113633 电位计
系列名称 SensorCube

技术规格

电位计类型 精密
元件类型 导电塑料
功率额定值 1 W
电阻值  10 kOhm
电阻值公差 ± 10 %
旋转寿命 1000 万次
机械旋转 310°
端子 PC
衬套螺纹 9.53 mm [0.375 in] x 32 NEF-2A
衬套类型 标准
衬套长度 9.53 mm [0.375 in]
轴直径 6.35 mm [0.25 in]
轴长度 22.23 mm [0.875 in]
轴端 平滑
主体 直径 18.92 mm [0.745 in],± 11.43 mm [0.450 in]
电气锥体 线性
工作温度 -65 °C 至 125 °C [-85 °F 至 257 °F]
工作电压(最大) 750 V
线性 ± 2 %
货源 全球
UNSPSC 代码 41113633
UNSPSC 商品 41113633 电位计
系列名称 SensorCube

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
SensorCube 系列精密导电塑料电位器 数据表 英语 1MB
位置传感器产品目录 产品目录 英语 2MB

产品特点

  • 线性度(准确度)2% 或更小
  • 一千万次
  •  密闭结构
  • 可定制电气行程

应用领域

  • 阀门位置反馈
  • 面板控制
  • 仪器仪表
  • 越野设备

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink