您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

旋转变压器 - 霍尼韦尔


技术规格

配置 全封闭,变压器,360° + 机械式,无冗余
外径 1.06 in
速度 单速 (1X)
精度 ±420 arcsec
变比 1
电压 7 V
频率  5000 Hz
输入电流 最大 160 mA
工作温度 -50.8°C 至 93.3°C [-60°F 至 200°F]
储存温度 MIL-STD-810G、501.5 和 502.5、-50.8°C 至 93.3°C
电气负载 最小值 30 kOhm
输入功率 最高 1.30 W
角度范围 360°+
材料 外壳:416 不锈钢;  轴:303 不锈钢
安装类型 11 系列 NEMA 伺服安装外壳
连接  引线
密封等级 IP64 NEMA
冲击 MIL-S-81963B,第 3.7.2 节,50 g, 11 ms 持续时间,3 轴,2 方向, 各轴/方向 5 冲击,30 总数
振动 MIL-S-81963B,第 3.7.2 节,15 g,10 Hz 至 2000 Hz,每轴 4 小时 (总 3 轴)
湿度循环 MIL-STD-202 G 条件106
热循环 RTCA/DO-160D 第 5 节, -50.8°C 至 93.3°C 极端温度,每渡越一分钟 10°C
EMC MIL-STD-461 RS-101, RE-101, RE-102
除气性 SP-R0022(NASA 除气要求)
耐久性 MIL-hdbk-218 (6.2): 1150 rpm 时为 1200 hr
货源 全球
系列名称 1-Inch 系列

技术规格

配置 全封闭,变压器,360° + 机械式,无冗余
外径 1.06 in
速度 单速 (1X)
精度 ±420 arcsec
变比 1
电压 7 V
频率  5000 Hz
输入电流 最大 160 mA
工作温度 -50.8°C 至 93.3°C [-60°F 至 200°F]
储存温度 MIL-STD-810G、501.5 和 502.5、-50.8°C 至 93.3°C
电气负载 最小值 30 kOhm
输入功率 最高 1.30 W
角度范围 360°+
材料 外壳:416 不锈钢;  轴:303 不锈钢
安装类型 11 系列 NEMA 伺服安装外壳
连接  引线
密封等级 IP64 NEMA
冲击 MIL-S-81963B,第 3.7.2 节,50 g, 11 ms 持续时间,3 轴,2 方向, 各轴/方向 5 冲击,30 总数
振动 MIL-S-81963B,第 3.7.2 节,15 g,10 Hz 至 2000 Hz,每轴 4 小时 (总 3 轴)
湿度循环 MIL-STD-202 G 条件106
热循环 RTCA/DO-160D 第 5 节, -50.8°C 至 93.3°C 极端温度,每渡越一分钟 10°C
EMC MIL-STD-461 RS-101, RE-101, RE-102
除气性 SP-R0022(NASA 除气要求)
耐久性 MIL-hdbk-218 (6.2): 1150 rpm 时为 1200 hr
货源 全球
系列名称 1-Inch 系列

文档


产品特点

价值主张:

  • 抗冲击规格:50 g/11 ms,可以在严苛的军事和航空航天应用领域使用
  • 抗振动规格:15 g,10 Hz 至 2000 Hz,可以在严苛的军事和航空航天应用领域使用
  • 比电位计更加可靠耐用
  • 工作温度范围为 -50.8°C 至 93.3°C [-60°F 至 200 °F],可以在恶劣环境中使用,并满足标准的军事和太空应用要求
  • 激励电压范围为 2 V 至 15 V,便于客户根据其激励电压要求标准化旋转变压器,从而简化采购和交付流程,并节约时间
  • 产品交付速度比其他竞争对手高出 1.5 倍
  • 利用霍尼韦尔的制造工艺自行定制产品
  • 霍尼韦尔的办事处遍布全球,可提供全球支持
  • 拥有工程专业知识,30 多年来,霍尼韦尔始终如一地为航空航天和国防行业提供准确、可靠和耐用的旋转变压器

产品附加值之外的特点与优势

  • 带轴承/轴的全封闭配置
  • 外径小(1 英寸),适用于限制尺寸的应用
  • 单速操作(1 个磁性极对),可实现超出 360° 以上范围的角分辩率且经济效益高
  • 激励频率范围为 2000 Hz 至 5000 Hz,提供了为装置供电的众多选择
  • 变比为 0.45 或 1.0,客户可选择其中一项,从而提高了应用中的灵活性
  • 精度为 ±420 arcsec,可实现对武器系统和太空定位装置的精准运动控制
  • 采用非接触式磁性技术,可在恶劣环境中增强操作性(性能不受沙、尘或水的影响),能够避免机械接触、减少磨损并可有效提高可靠性和耐久性
  • 符合多种军事/航空航天规范:DO-160D、MIL-STD-202G、MIL-STD-810G、MIL-STD-81963B、MIL-STD-461F;符合太空除气要求SP-R0022

应用领域

国防

  • 光电系统(例如,将信息从光学系统传送至激发系统的系统):提供飞机方位角和/或仰角的绝对位置反馈,以便精确交付军械
  • 射击控制系统(例如,军用车辆、船舶上的武器系统):提供飞机方位角和/或仰角的绝对位置反馈,以便精确交付军械
  • 万向架位置反馈(例如,安置在军用车辆顶端的通信基座):提供飞机方位角和/或仰角的绝对位置反馈,以便确保通信流持续稳定
  • 红外系统(例如,军用车辆红外系统):精确瞄准目标处的红外系统

航空航天

  • 航天器太阳能板:准确定位设备,以实现最佳性能
  • 航天器天线:准确定位设备,以实现最佳性能

健康

  • 肿瘤治疗设备:提供肿瘤系统 的精度反馈 ,在检查过程中协助定位

工业

  • 数控 (CNC)/精密模具提供有关附件的角度位置反馈

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink