您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

RV6LAYSA101A 392/RV6 系列 - 霍尼韦尔


技术规格

电位计类型 工业
元件类型 导电塑料
功率额定值 0.5 W
电阻值 100 Ohm
电阻值公差 ± 10 %
旋转寿命 50000 个周期
机械旋转 295°
匝数 不适用
端子 钩型焊接端子
衬套螺纹 6.35 mm [0.25 in] x 32 NEF-2A
衬套类型 锁定
衬套长度 12.7 mm [0.5 in]
轴直径 3.18 mm [0.125 in]
轴长度 15.88 mm [0.625 in]
轴端 开槽
主体 直径 12.7 mm [0.5 in],± 0.79 mm [0.031 in]
电气锥体 线性
工作温度 -40 °C 至 120 °C [-40 °F 至 248 °F]
工作电压(最大) 350 V
线性 ± 5 %
货源 全球
UNSPSC 代码 41113633
UNSPSC 商品 41113633 电位计
系列名称 RV6

技术规格

电位计类型 工业
元件类型 导电塑料
功率额定值 0.5 W
电阻值 100 Ohm
电阻值公差 ± 10 %
旋转寿命 50000 个周期
机械旋转 295°
匝数 不适用
端子 钩型焊接端子
衬套螺纹 6.35 mm [0.25 in] x 32 NEF-2A
衬套类型 锁定
衬套长度 12.7 mm [0.5 in]
轴直径 3.18 mm [0.125 in]
轴长度 15.88 mm [0.625 in]
轴端 开槽
主体 直径 12.7 mm [0.5 in],± 0.79 mm [0.031 in]
电气锥体 线性
工作温度 -40 °C 至 120 °C [-40 °F 至 248 °F]
工作电压(最大) 350 V
线性 ± 5 %
货源 全球
UNSPSC 代码 41113633
UNSPSC 商品 41113633 电位计
系列名称 RV6

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
392 系列、RV6 系列 0.5 W 导电塑料电位器数据表 数据表 英语 5MB
电位器产品线指南 产品线指南 英语 242KB
位置传感器产品目录 产品目录 英语 1MB
392 系列、RV6 系列 0.5W 导电塑料电位器安装说明 安装说明 英语 4MB
选择电位计和位置传感器对照参考 产品线指南 英语 223KB
392 系列、RV6 系列 0.5 W 导电塑料电位器应用说明 应用说明 英语 189KB

产品特点

  • 紧凑型 - 直径 12,7 mm (0.5 in)
  • 导电塑料元件
  • 线型锥体
  • 坚固的镀镍黄铜轴与衬套
  • 符合 MIL-PRF-94 标准
  • 钩型焊接端子
  • 锁定式衬套

应用领域

  • 手动控制
  • 健康设备
  • 通讯设备

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink