您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 非接触式霍尔效应旋转位置传感器 - 霍尼韦尔


技术规格

工作范围 50° (±25°)
电源电压 5 Vdc
电源电压 低电压:
输出信号 标准:0.5 Vdc(左)、4.5 Vdc(右),成比例
输出类型 单一
输出信号延迟 4 ms(典型值)
工作温度 -40°C 至 125°C [-40°F 至 257°F]
端子 AMP 超级密封连接器
引出线类型 北美
轴形状 扁平
安装孔 椭圆
电流消耗 正常情况下的最大值是 20 mA;在输出到接地短路期间,最大值是 25 mA。
精度 ±1.6%
线性 ±1.0%
EMI 辐射抗扰:100 V/m,200 MHz 至 1000 MHz/ISO11452-2; 传导抗扰:100 mA BCI 符合 ISO11452-4,从 1 MHz 至 200 MHz
EMC 高于 CE 要求
密封等级 IP69K
反极保护 -10 Vdc
寿命 35 M
货源 全球
系列名称 RTY

技术规格

工作范围 50° (±25°)
电源电压 5 Vdc
电源电压 低电压:
输出信号 标准:0.5 Vdc(左)、4.5 Vdc(右),成比例
输出类型 单一
输出信号延迟 4 ms(典型值)
工作温度 -40°C 至 125°C [-40°F 至 257°F]
端子 AMP 超级密封连接器
引出线类型 北美
轴形状 扁平
安装孔 椭圆
电流消耗 正常情况下的最大值是 20 mA;在输出到接地短路期间,最大值是 25 mA。
精度 ±1.6%
线性 ±1.0%
EMI 辐射抗扰:100 V/m,200 MHz 至 1000 MHz/ISO11452-2; 传导抗扰:100 mA BCI 符合 ISO11452-4,从 1 MHz 至 200 MHz
EMC 高于 CE 要求
密封等级 IP69K
反极保护 -10 Vdc
寿命 35 M
货源 全球
系列名称 RTY

文档


产品特点

  • 真正的非接触式操作
  • 3500 万次产品寿命
  • 固态霍尔效应技术
  • 带有集成连接器的坚固 IP69K 等级密封封装
  • 汽车等级的 EMI(电磁干扰)/EMC(电磁兼容)测试,集成反极性和短路保护
  • 工业标准的 AMP 端子,32 mm 的安装距离,北美与欧洲的引出线类型,紧凑的封装
  • 八种工作范围,高达 360°

应用领域

    交通运输

  • 位置和运动检测(卡车、公共汽车、越野车、起重机、工业车辆/工程车辆/农用车辆和设备的踏板、油门、换挡手柄、方向盘、连杆和挂钩)
  • 悬挂/升降位置(公共汽车、卡车)
  •  倾斜/配平位置(船舶发动机、耕作设备)

    工业

  •  阀门控制
  •  HVAC 挡板控制
  • 灌溉枢纽设备控制

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2021Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink