工作范围 | 50° (±25°) |
电源电压 | 5 Vdc |
电源电压 | 低电压: |
输出信号 | 标准:0.5 Vdc(左)、4.5 Vdc(右),成比例 |
输出类型 | 单一 |
输出信号延迟 | 4 ms(典型值) |
工作温度 | -40°C 至 125°C [-40°F 至 257°F] |
端子 | AMP 超级密封连接器 |
引出线类型 | 欧洲 |
安装孔 | 圆形 |
电流消耗 | 正常情况下的最大值是 20 mA;在输出到接地短路期间,最大值是 25 mA。 |
精度 | ±2.0% |
EMI | 辐射抗扰:100 V/m,200 MHz 至 1000 MHz/ISO11452-2; 传导抗扰:100 mA BCI 符合 ISO11452-4,从 1 MHz 至 200 MHz |
EMC | 高于 CE 要求 |
密封等级 | IP69K |
反极保护 | -10 Vdc |
寿命 | 无限旋转 |
货源 | 全球 |
系列名称 | RTP |
技术规格
工作范围 | 50° (±25°) |
电源电压 | 5 Vdc |
电源电压 | 低电压: |
输出信号 | 标准:0.5 Vdc(左)、4.5 Vdc(右),成比例 |
输出类型 | 单一 |
输出信号延迟 | 4 ms(典型值) |
工作温度 | -40°C 至 125°C [-40°F 至 257°F] |
端子 | AMP 超级密封连接器 |
引出线类型 | 欧洲 |
安装孔 | 圆形 |
电流消耗 | 正常情况下的最大值是 20 mA;在输出到接地短路期间,最大值是 25 mA。 |
精度 | ±2.0% |
EMI | 辐射抗扰:100 V/m,200 MHz 至 1000 MHz/ISO11452-2; 传导抗扰:100 mA BCI 符合 ISO11452-4,从 1 MHz 至 200 MHz |
EMC | 高于 CE 要求 |
密封等级 | IP69K |
反极保护 | -10 Vdc |
寿命 | 无限旋转 |
货源 | 全球 |
系列名称 | RTP |
标题 | 文档类型 | 语言 | 尺寸 |
带封闭磁体的 RTP 系列 A 低分辨率图片.jpg | 图片 | -- | 62KB |
---|---|---|---|
RTY 系列和 RTP 系列霍尔效应旋转位置传感器 | 数据表 | 英语 | 2MB |
32307666:RTP 系列霍尔效应旋转位置传感器安装说明 | 安装说明 | 英语 | 496KB |
位置传感器产品目录 | 产品目录 | 英语 | 3MB |
RTP 系列霍尔效应旋转位置传感器产品术语 | 产品命名表 | 英语 | 549KB |
RTY 系列和 RTP 系列霍尔效应旋转位置传感器 | 应用说明 | 英语 | 178KB |
重型车辆踏板位置传感 | 应用说明 | 英语 | 1MB |
提供技术安全和生产解决方案的合作伙伴 | 产品目录 | 英语 | 11MB |
交通运输
工业