您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

放大电路板安装压力传感器 - 霍尼韦尔


技术规格

系列名称 TruStability®RSC
测量类型 表压
信号调节 放大
温度补偿
压力范围 0 inH2O 至 5 inH2O
电源电压 3.3 Vdc
电源电流 1.3 mA 标准值(待机),1.7 mA 典型值(激活)
传输功能 外部数学
输出 24 位数字 SPI
输出校准
接口类型  RR: 双径向倒刺式端口,同侧
封装类型  SMT
总误差带 ±0.75 %FSS
精确度(最佳拟合直线) ±0.1%
冲击 100 g,持续时间为 6 ms
振动 15 g,10 Hz 至 2 Hz
工作温度 -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F]
补偿温度范围 0°C 至 50°C [32°F 至 122°F]
储存温度 -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F]
介质兼容性 仅限干燥气体
备注 无特殊选项
货源 全球

技术规格

系列名称 TruStability®RSC
测量类型 表压
信号调节 放大
温度补偿
压力范围 0 inH2O 至 5 inH2O
电源电压 3.3 Vdc
电源电流 1.3 mA 标准值(待机),1.7 mA 典型值(激活)
传输功能 外部数学
输出 24 位数字 SPI
输出校准
接口类型  RR: 双径向倒刺式端口,同侧
封装类型  SMT
总误差带 ±0.75 %FSS
精确度(最佳拟合直线) ±0.1%
冲击 100 g,持续时间为 6 ms
振动 15 g,10 Hz 至 2 Hz
工作温度 -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F]
补偿温度范围 0°C 至 50°C [32°F 至 122°F]
储存温度 -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F]
介质兼容性 仅限干燥气体
备注 无特殊选项
货源 全球

文档


软件下载

文件名 文件类型 语言 尺寸
霍尼韦尔传感器评估套件 EULA pdf 英语 175KB

产品特点

  • 压力范围:±1.6 mbar 至 ±10 bar |  ±160 Pa 至 ±1 MPa  | ±0.5 inH2O 至 150 psi;绝对范围 1 bar 至 8 bar | 15 psi 至 150 psi
  • 压力类型:绝压:本绝压型传感器设有内部真空参考值,输出值与绝压成正比。以大气压力为参考,提供与大气压力相差成比例的输出值,差压:可在两个压力端口之间测量压力
  • 总误差带:根据压力范围,最低,±0.25 %FSS(自动归零)
  •  准确性:±0.1 % FSS BFSL(满量程最佳拟合直线)
  • 补偿温度范围: -40 ºC 至 85 ºC [-40 ºF 至 185 ºF]
  • 功耗:典型值小于 10 mW
  • 尺寸:小型 10 mm x 12,5 mm [0.39 in x 0.49 in] 封装
  • 输出:SPI 兼容的 24 位数字
  • 符合 IPC/JEDEC J-STD-020D.1 湿度灵敏度级别 1 要求

应用领域

 健康:

  • 气体质量流量监控仪
  • 麻醉机
  • 血液分析仪
  • 气相色谱仪
  • 气体流量仪器
  • 肾析仪
  • 雾化器
  • 气动控制
  • 呼吸机
  • 睡眠呼吸辅助设备
  • 肺活量计
  • 呼吸机

工业:

  • 气压计
  • 无人机
  • 流量校准仪
  • 气相色谱仪
  • 气体流量仪器
  • 暖通空调过滤器堵塞探测
  • HVAC 系统
  •  HVAC 变送器
  • 室内空气质量
  • 生命科学设备
  •  气动控制器
  • VAV(变风量)调节系统
  • 气象气球

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2021Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink