您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 非接触式霍尔效应旋转位置传感器 - 霍尼韦尔


技术规格

工作范围 90° (±45°)
电源电压 10 Vdc 至 30 Vdc
输出信号 4.75 Vdc(左),0.25 Vdc(右)
输出类型 单一
输出信号延迟 大约 3 ms
工作温度 -40°C 至 125°C [-40°F 至 257°F]
储存温度 -40°C 至 125°C [-40°F 至 257°F]
端子 AMP Superseal 282087-1
轴形状 扁平
安装孔 圆形
电流消耗 最大值 20 mA
精度 ±1.6%
线性 ±2°
EMC 200 V/m ISO 11452-3
密封等级 IP67
反极保护
寿命 30 M
货源 全球
系列名称 RPN

技术规格

工作范围 90° (±45°)
电源电压 10 Vdc 至 30 Vdc
输出信号 4.75 Vdc(左),0.25 Vdc(右)
输出类型 单一
输出信号延迟 大约 3 ms
工作温度 -40°C 至 125°C [-40°F 至 257°F]
储存温度 -40°C 至 125°C [-40°F 至 257°F]
端子 AMP Superseal 282087-1
轴形状 扁平
安装孔 圆形
电流消耗 最大值 20 mA
精度 ±1.6%
线性 ±2°
EMC 200 V/m ISO 11452-3
密封等级 IP67
反极保护
寿命 30 M
货源 全球
系列名称 RPN

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
位置传感器产品目录 产品目录 英语 3MB
RPN 系列霍尔效应旋转位置传感器在齿轮变速旋转中的应用 应用说明 英语 73KB
RPN 系列霍尔效应旋转位置传感器 数据表 英语 484KB
交通运输产品目录 产品目录 英语 4MB
应用在移动式起重机上的传感器与开关 应用说明 英语 2MB
提供技术安全和生产解决方案的合作伙伴 产品目录 英语 11MB

产品特点

  • 固态霍尔效应技术
  • 八种工作范围,高达 360°
  • 多种多样的电压和输出配置
  • 带有整体接头的坚固密封封装
  • IP67 等级级或更高等级密封
  • 集成反极性、短路和 EMC(电磁兼容)保护
  • 提供单输出或双输出版本
  • 符合行业标准

应用领域

踏板、油门、变速杆、直杆、联动装置、悬架和挂钩装置的位置和运动检测:
  • 卡车
  • 越野车
  • 工业车辆和设备
  • 工程车辆和设备
  • 农用车辆和设备
  • 起重机