您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 Relialign™ 门联锁开关 - 霍尼韦尔


技术规格

 连接器 RJ-45 类 5 连接器
类型 右手联锁
电流负载 最大值 0.35 mA,60 Hz
钥匙 金属
电磁阀控制 内部
5 类连接 可用
电压 24 Vac/Vdc,± 5%
外壳材料 金属(黑色)
预期机械寿命 耐久寿命:至少 55000 次操作
工作温度 4°C 至 38°C [40°F 至 100°F]
备注 串联接线
机构认证和标准 ASME A17.1、UL 标准 104 和 CSA-B44.1
货源 北美

技术规格

 连接器 RJ-45 类 5 连接器
类型 右手联锁
电流负载 最大值 0.35 mA,60 Hz
钥匙 金属
电磁阀控制 内部
5 类连接 可用
电压 24 Vac/Vdc,± 5%
外壳材料 金属(黑色)
预期机械寿命 耐久寿命:至少 55000 次操作
工作温度 4°C 至 38°C [40°F 至 100°F]
备注 串联接线
机构认证和标准 ASME A17.1、UL 标准 104 和 CSA-B44.1
货源 北美

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
Relialign™ RDI 系列产品技术说明书 数据表 英语 2MB
50079027:Relialign RDI 系列住宅门联锁开关安装说明 安装说明 英语 376KB
Relialign™ 联锁开关,适用于个人住宅升降设备 应用说明 英语 393KB
回转门联锁应用 应用说明 英语 94KB
限位开关和机器安全产品目录 产品目录 英语 9MB
Relialign™ RDI 系列住宅门联锁开关命名表 产品命名表 英语 794KB

产品特点

  • 符合 ASME A17.1、UL 标准 104 和 CSA-B44.1
  • 手动超越控制便于启动,不会对用户造成伤害
  • 两套独立的机械传动系统,用以指示门关闭
  • 压铸金属盖(架构为青铜色)
  • 金属按键
  • 内部电磁阀控制
  • 没有开放式或外露触点
  • 钥匙的啮合方式最大程度减少了停工时间
  • 门闭合保持凸轮状态可将门固定住,且使钥匙与联锁间隙最小
  • 可平台化配置

应用领域

  • 在美国:住宅平开门应用,专用于小型送货升降机、行动不便者专用电梯和平开门电梯。
  • 在加拿大:住宅平开门应用,专用于电梯和小型送货升降机

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink