霍尼韦尔的 PX3 系列重载压力传感器采用基于 ASIC(专用集成电路)信号调节的压阻传感技术,并配置黄铜外壳和 Metri-Pack 150 或线束电气连接。PX3 系列已完全校准,并在 -40°C 至 125°C [-40°F 至 257°F] 范围得到温度补偿。
为客户创造价值
优势
系列名称 | PX3 |
压力范围 | 0 bar 至 40 bar |
信号调节 | 放大 |
温度补偿 | 有 |
测量类型 | 密封表压 |
电源电压 | 8 Vdc 至30 Vdc(-40°C 至 100°C) |
输出类型 | 电流:4 mA 至 20 mA |
过压 | 69 bar |
爆破压力 | 103 bar |
电气连接 | Delphi Metri-Pack 150,标准 (UL V-0) |
接口类型 | 7/16-20 UNF 1/4 in 45° 扩口母螺纹带顶针 (SAE J512) |
总误差带 | ±1.0%FSS(-20°C 至 85°C [-4°F 至 185°F])±2.0%FSS(<-20°C,>85°C [<-4°F,>185°F]) |
精度 | ±0.25 %FSS |
响应时间 | <2 ms |
工作温度 | -40°C 至 125°C [-40°F 至 257°F] |
补偿温度范围 | -40°C 至 125°C [-40°F 至 257°F] |
储存温度 | -40°C 至 125°C [-40°F 至 257°F] |
振动 | 20 G 扫描,10 Hz 至 2000 Hz(温度为 25°C 时) |
冲击 | 按照 MIL-STD-202G,方法 213B,条件,为 100 GF(温度为 25°C 时) |
寿命 | 在校准的压力范围内大于 1000 万次满量程压力循环 |
介质兼容性 | PX3 系列兼容以下介质:常见的 HFC(氢氟烃)制冷剂,如 R410A 和 R134A;下一代较低全球变暖潜能 (GWP) 制冷剂,如 R448A (Solstice® N40)、R32 和 R1234ZE;发动机油;石油基液压液;DOT 3 制动液;以及干空气。对于氨和其他腐蚀性介质,请参见霍尼韦尔 SPT 系列 不建议将 PX3 系列与含有水、饱和空气(如蒸汽和水汽)或氨的介质配合使用。 |
机构认证和标准 | IP67 |
货源 | 全球 |
技术规格
系列名称 | PX3 |
压力范围 | 0 bar 至 40 bar |
信号调节 | 放大 |
温度补偿 | 有 |
测量类型 | 密封表压 |
电源电压 | 8 Vdc 至30 Vdc(-40°C 至 100°C) |
输出类型 | 电流:4 mA 至 20 mA |
过压 | 69 bar |
爆破压力 | 103 bar |
电气连接 | Delphi Metri-Pack 150,标准 (UL V-0) |
接口类型 | 7/16-20 UNF 1/4 in 45° 扩口母螺纹带顶针 (SAE J512) |
总误差带 | ±1.0%FSS(-20°C 至 85°C [-4°F 至 185°F])±2.0%FSS(<-20°C,>85°C [<-4°F,>185°F]) |
精度 | ±0.25 %FSS |
响应时间 | <2 ms |
工作温度 | -40°C 至 125°C [-40°F 至 257°F] |
补偿温度范围 | -40°C 至 125°C [-40°F 至 257°F] |
储存温度 | -40°C 至 125°C [-40°F 至 257°F] |
振动 | 20 G 扫描,10 Hz 至 2000 Hz(温度为 25°C 时) |
冲击 | 按照 MIL-STD-202G,方法 213B,条件,为 100 GF(温度为 25°C 时) |
寿命 | 在校准的压力范围内大于 1000 万次满量程压力循环 |
介质兼容性 | PX3 系列兼容以下介质:常见的 HFC(氢氟烃)制冷剂,如 R410A 和 R134A;下一代较低全球变暖潜能 (GWP) 制冷剂,如 R448A (Solstice® N40)、R32 和 R1234ZE;发动机油;石油基液压液;DOT 3 制动液;以及干空气。对于氨和其他腐蚀性介质,请参见霍尼韦尔 SPT 系列 不建议将 PX3 系列与含有水、饱和空气(如蒸汽和水汽)或氨的介质配合使用。 |
机构认证和标准 | IP67 |
货源 | 全球 |
标题 | 文档类型 | 语言 | 尺寸 |
PX3 系列重载压力传感器 | 数据表 | 英语 | 2MB |
---|---|---|---|
PX3 系列重载压力传感器 | 安装说明 | 英语 | 2MB |
PX3 Metri-Pack 150 F1 高分辨率图片 | 图片 | -- | 1MB |
PX3 Metri-Pack 150 F1 低分辨率图片 | 图片 | -- | 141KB |
PX3 Series, Metri-Pack 150, F1 pressure port type, CAD model.stp | CAD 模型 | -- | 2MB |
气流、触力和压力传感器产品目录 | 产品目录 | 英语 | 2MB |
PX2 系列和 PX3 系列重载压力传感器 | 应用说明 | 英语 | 265KB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | 手册 | 英语 | 3MB |
前置式装载机中的传感器和开关 | 应用说明 | 英语 | 3MB |
应用于 HVAC 领域的传感器和开关 | 应用说明 | 英语 | 5MB |
PX3 系列重载压力传感器 ROHS2 合格证明书 | 技术信息 | 英语 | 35KB |
PX3 系列重载压力传感器 REACH 合格证明书 | 技术信息 | 英语 | 38KB |
霍尼韦尔 PX2 系列和 PX3 系列重载压力传感器总误差带规格 | 技术信息 | 英语 | 281KB |
化学和免疫分析仪内的传感器和开关 | 应用说明 | 英语 | 1MB |
石油和天然气手册 | 手册 | 英语 | 4MB |
应用于阀门和流量计中的传感器和开关 | 应用说明 | 英语 | 2MB |
提供技术安全和生产解决方案的合作伙伴 | 产品目录 | 英语 | 11MB |
不建议将 PX3 系列与含有水、饱和空气(如蒸汽和水汽)或氨的介质配合使用。