工业压力传感器
PX3 系列
放大式。±1%FSS 类型 TEB。绝压、密封表压。外壳材料:黄铜 C36000,范围:1 bar 至 50 bar,15 psi 至 700 psi
霍尼韦尔 PX3 系列重载压力传感器采用基于 ASIC(专用集成电路)信号调节的压阻传感技术,并配置黄铜外壳和 Metri-Pack 150、DIN 或线束连接器。PX3 系列已完全校准,并在 -40°C 至 125°C [-40°F 至 257°F] 范围得到温度补偿。
PX3 系列有两个压力范围供选择:
- 1 bar 至 50 bar
- 15 psi 至 700 psi
为客户创造价值
- 总误差带 (TEB) ±1.0%FSS,-20°C 至 85°C:在指定温度范围内指示真实测量性能:误差小,有助于延长系统正常运行时间并提高效率。
- 高绝缘电阻和绝缘强度:在高过电压情况下保护用户和传感器,并确保装置符合行业标准。
- 高 EMC(电磁兼容)性能:在存在电磁场(例如,邻近无线信号、RF 通信和电气装置)的情况下能够可靠地运行。
- 更好的外部抗冻性/抗融性:不会结霜,常见于制冷系统。
- 低电流消耗:有助于降低能源成本;如果在由电池驱动的系统中使用,还可以延长产品的使用寿命。
- 介质兼容性:常见的 HFC(氢氟烃)制冷剂,如 R410A 和 R134A;下一代较低全球变暖潜能 (GWP) 制冷剂,如 R448A(Solstice® N40、R32 和 R1234ZE);发动机油;石油基液压液;DOT3 制动液;以及干空气。对于氨和其他腐蚀性介质,请参见霍尼韦尔 SPT 系列。
差异化
- 可选诊断模式:了解传感器功能优势和内外部故障模式需求非常重要。
- 较高的客户价值:多种配置可能性使应用更灵活,无需前期 NRE 或工具费用。
- 耐用:提供所需的严格环境规范,包括绝缘电阻和绝缘强度、外部抗冻性/抗融性及 EMC(电磁兼容)性能。
- 4 mA 至 20 mA 输出,温度补偿高达 125°C