您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 重载压力传感器 - 霍尼韦尔


技术规格

系列名称 PX3
压力范围 0 bar 至 20 bar
信号调节 放大
温度补偿
测量类型 密封表压
电源电压 4.75 V 至 5.25 V
输出类型 成比例:5.0 Vdc 至 4.5 Vdc
过压 69 bar
爆破压力 103 bar
电气连接 Delphi Metri-Pack 150,标准 (UL V-0)
接口类型  7/16-20 UNF 1/4 in 45° 扩口母螺纹带顶针 (SAE J512)
总误差带 ±1.0%FSS(-20°C 至 85°C [-4°F 至 185°F])±2.0%FSS(<-20°C,>85°C [<-4°F,>185°F])
精度 ±0.25 %FSS
响应时间 <2 ms
工作温度 -40°C 至 125°C [-40°F 至 257°F]
补偿温度范围 -40°C 至 125°C [-40°F 至 257°F]
储存温度 -40°C 至 125°C [-40°F 至 257°F]
振动 20 G 扫描,10 Hz 至 2000 Hz(温度为 25°C 时)
冲击 按照 MIL-STD-202G,方法 213B,条件,为 100 GF(温度为 25°C 时)
寿命 在校准的压力范围内大于 1000 万次满量程压力循环
介质兼容性

PX3 系列兼容以下介质:常见的 HFC(氢氟烃)制冷剂,如 R410A 和 R134A;下一代较低全球变暖潜能 (GWP) 制冷剂,如 R448A (Solstice® N40)、R32 和 R1234ZE;发动机油;石油基液压液;DOT 3 制动液;以及干空气。对于氨和其他腐蚀性介质,请参见霍尼韦尔 SPT 系列

不建议将 PX3 系列与含有水、饱和空气(如蒸汽和水汽)或氨的介质配合使用。

机构认证和标准 IP67
货源 全球

技术规格

系列名称 PX3
压力范围 0 bar 至 20 bar
信号调节 放大
温度补偿
测量类型 密封表压
电源电压 4.75 V 至 5.25 V
输出类型 成比例:5.0 Vdc 至 4.5 Vdc
过压 69 bar
爆破压力 103 bar
电气连接 Delphi Metri-Pack 150,标准 (UL V-0)
接口类型  7/16-20 UNF 1/4 in 45° 扩口母螺纹带顶针 (SAE J512)
总误差带 ±1.0%FSS(-20°C 至 85°C [-4°F 至 185°F])±2.0%FSS(<-20°C,>85°C [<-4°F,>185°F])
精度 ±0.25 %FSS
响应时间 <2 ms
工作温度 -40°C 至 125°C [-40°F 至 257°F]
补偿温度范围 -40°C 至 125°C [-40°F 至 257°F]
储存温度 -40°C 至 125°C [-40°F 至 257°F]
振动 20 G 扫描,10 Hz 至 2000 Hz(温度为 25°C 时)
冲击 按照 MIL-STD-202G,方法 213B,条件,为 100 GF(温度为 25°C 时)
寿命 在校准的压力范围内大于 1000 万次满量程压力循环
介质兼容性

PX3 系列兼容以下介质:常见的 HFC(氢氟烃)制冷剂,如 R410A 和 R134A;下一代较低全球变暖潜能 (GWP) 制冷剂,如 R448A (Solstice® N40)、R32 和 R1234ZE;发动机油;石油基液压液;DOT 3 制动液;以及干空气。对于氨和其他腐蚀性介质,请参见霍尼韦尔 SPT 系列

不建议将 PX3 系列与含有水、饱和空气(如蒸汽和水汽)或氨的介质配合使用。

机构认证和标准 IP67
货源 全球

文档


产品特点

  • 压力范围:1 bar 至 50 bar | 15 psi 至 700 psi(绝对和密封表压)
  • 成比例输出:0.5 Vdc 至 4.5 Vdc 或 0.33 Vdc 至 2.97 Vdc
  • 4 mA 至 20 mA 输出支持长距离输出信号传输
  • 校准和温度补偿
  • 总误差带:±1.0%FSS,-20°C 至 85°C [-4°F 至 185°F]
  • 外部抗冻性/抗融性:-30°C 至 50°C [-22°F 至 122°F] 为 6 次循环
  • 绝缘电阻:>100 MOhm,1500 Vdc(在非离子化干空气中)
  • 绝缘强度:AC1500V/分钟或 AC1800V/秒(在非离子化干空气中)
  • 电流消耗:最大 3.5 mA
  • EMC(电磁兼容)辐射抗扰:200 V/m(比例电压输出)140 V/m(电流输出)符合 ISO 11452-2
  • 入口保护IP67(Metri-Pack 连接器),IP69K(电缆线束),IP65(DIN 连接器)
  • 符合 RoHS、REACH 和 CE 标准
  • 六种工业标准压力端口类型,包括管路端口
  • 应用领域

  • 工业:HVAC/R 系统内的制冷剂压力监测;干燥空气系统压力,过程控制和自动化
  • 交通运输:干燥空气系统监测;液压、制动和机油压力监测;空气制动压力监测

    不建议将 PX3 系列与含有水、饱和空气(如蒸汽和水汽)或氨的介质配合使用。

  • 语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2021Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink