您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 重载压力传感器 - 霍尼韦尔


技术规格

系列名称 PX2
压力范围 0 bar 至 10 bar
信号调节 放大
温度补偿
测量类型 密封表压
电源电流 典型值 5 mA
电源电压 4.75 V 至 5.25 V
输出类型 成比例:5.0 Vdc, 10 %Vs 至 90 %Vs
过压 450 psi
爆破压力 750 psi
电气连接 Metri-Pack 150、标准 (UL 94 HB)
接口类型 G 1/4 (ISO 1179-3)
总误差带 ±2%FSS(-40°C 至 125°C [-40°F 至 257°F])
精度 ±0.25 %FSS
响应时间 <2 ms
全量程范围 80 %Vs
工作温度 -40°C 至 125°C [-40°F 至 257°F]
补偿温度范围 -40°C 至 125°C [-40°F 至 257°F]
储存温度 -40°C 至 125°C [-40°F 至 257°F]
振动 20 G 扫描,10 Hz to 2000 Hz(温度为 25°C 时)
冲击 按照 MIL-STD-202F,方法 213B,条件,为 100 G。F(温度为 25°C 时)
寿命 最小值 1000 万次
介质兼容性

PX2 系列兼容以下介质:常见的 HFC(氢氟烃)制冷剂,如 R410A 和 R134A;下一代较低全球变暖潜能 (GWP) 制冷剂,如 R448A (Solstice® N40)、R32 和 R1234ZE;发动机油;石油基液压液;DOT 3 制动液;以及干空气。对于氨和其他腐蚀性介质,请参见霍尼韦尔 SPT 系列

不建议将 PX2 系列与含有水、饱和空气(如蒸汽和水汽)或氨的介质配合使用。

机构认证和标准 IP65
货源 全球

技术规格

系列名称 PX2
压力范围 0 bar 至 10 bar
信号调节 放大
温度补偿
测量类型 密封表压
电源电流 典型值 5 mA
电源电压 4.75 V 至 5.25 V
输出类型 成比例:5.0 Vdc, 10 %Vs 至 90 %Vs
过压 450 psi
爆破压力 750 psi
电气连接 Metri-Pack 150、标准 (UL 94 HB)
接口类型 G 1/4 (ISO 1179-3)
总误差带 ±2%FSS(-40°C 至 125°C [-40°F 至 257°F])
精度 ±0.25 %FSS
响应时间 <2 ms
全量程范围 80 %Vs
工作温度 -40°C 至 125°C [-40°F 至 257°F]
补偿温度范围 -40°C 至 125°C [-40°F 至 257°F]
储存温度 -40°C 至 125°C [-40°F 至 257°F]
振动 20 G 扫描,10 Hz to 2000 Hz(温度为 25°C 时)
冲击 按照 MIL-STD-202F,方法 213B,条件,为 100 G。F(温度为 25°C 时)
寿命 最小值 1000 万次
介质兼容性

PX2 系列兼容以下介质:常见的 HFC(氢氟烃)制冷剂,如 R410A 和 R134A;下一代较低全球变暖潜能 (GWP) 制冷剂,如 R448A (Solstice® N40)、R32 和 R1234ZE;发动机油;石油基液压液;DOT 3 制动液;以及干空气。对于氨和其他腐蚀性介质,请参见霍尼韦尔 SPT 系列

不建议将 PX2 系列与含有水、饱和空气(如蒸汽和水汽)或氨的介质配合使用。

机构认证和标准 IP65
货源 全球

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
PX2 系列重载压力传感器 数据表 英语 2MB
PX2 系列重载压力传感器 安装说明 英语 1MB
气流、触力和压力传感器产品目录 产品目录 英语 2MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications 手册 英语 3MB
PX2 系列和 PX3 系列重载压力传感器 应用说明 英语 265KB
麻醉机传感器 应用说明 英语 3MB
油井钻机应用中的传感器和开关 应用说明 英语 7MB
应用于 HVAC 领域的传感器和开关 应用说明 英语 5MB
工业空气压缩机中的电子传感器和 MICRO SWITCH 开关 应用说明 英语 496KB
PX2 系列重载压力传感器命名表 产品零部件清单/命名表 英语 873KB
霍尼韦尔 PX2 系列和 PX3 系列重载压力传感器总误差带规格 技术信息 英语 281KB
应用于阀门和流量计中的传感器和开关 应用说明 英语 2MB
工业产品选型卡 线卡/选项图表 英语 2MB
提供技术安全和生产解决方案的合作伙伴 产品目录 英语 11MB

产品特点

  • 压力范围:1 bar 至 70 bar | 100 kPa 至 7 MPa  | 15 psi 至 1000 psi
  • 压力参考:绝压、封密表压或通风表压
  • 压力端口类型:7/16-20 UNF 1/4 in 45° 扩口母螺纹带顶针 (SAE J512)、7/16-20 UNF 45° 扩口公螺纹带顶针 (SAE J513)、7/16-20 UNF 37° 扩口公螺纹带顶针 (SAE J514)、G1/4 (ISO 1179-3)、G1/8 (ISO 1179-3)、M12 x 1.5 (ISO6149-3)、1/4-18 NPT、1/8-27 NPT、9/16-18 UNF、(SAE J1926-3) 或 7/16-20 UNF (SAE J1926-3)
  • 电气连接器类型:Metri-Pack 150(UL 94 HB 或 V-0 选项),Micro M12、DIN、Deutsch 或电缆(1 米、2 米、3 米或 5 米)
  • 总误差带:±2.0 %
  • 工作温度和补偿温度范围:-40°C 至 125°C [-40°F 至 257°F]
  • 响应时间:<2 ms
  • 使用寿命:在工作压力下至少可循环 1000 万次
  • 输出传输功能:成比例、稳压或电流
  • 机械冲击额定值:按照 MIL-STD-202F,方法 213B,条件,为 100 G。F
  • 振动额定值:20 G 扫描,10 Hz 到 2000 Hz
  • 入口保护:高达 IP69K
  • 辐射抗扰保护:高达 100 V/m (ISO 11452-2)
  • 阻燃选项:对于所有电气接线端子,采用 UL 94 HB 标准;可根据要求提供 UL 94 V-0
  • 应用领域

  • 工业:暖通空调/制冷系统的制冷剂压力监测;空气压缩机系统压力
  • 交通运输:空气系统监控;液压油压监控

    不建议将 PX2 系列与含有水、饱和空气(如蒸汽和水汽)或氨的介质配合使用。

  • 语言