工作压力 | 6.0 in-H2O |
产品类型 | 压力开关 |
连接器 | 4 mm 光滑型垂直端口 |
接触设定范围 | 6.0 in-H2O |
标准出厂设置点 | 6.0 in-H2O |
电气端子 | 4.8 mm x 0.5 mm 薄片型分支 |
电路 | SPST |
端子 | 叶片 |
触点 | 金触点 |
耐受压力 | 15 psi |
额定值(阻性负载) | 40 mA,30 Vdc |
膜片 | 聚氨酯 |
温度 | 4 °C 至 66 °C(标准)[-40 °C 至 96 °C(可选)] |
底座 | 聚碳酸酯 |
盖子类型 | 聚碳酸酯 |
货源 | EMEA |
系列名称 | PBN |
技术规格
工作压力 | 6.0 in-H2O |
产品类型 | 压力开关 |
连接器 | 4 mm 光滑型垂直端口 |
接触设定范围 | 6.0 in-H2O |
标准出厂设置点 | 6.0 in-H2O |
电气端子 | 4.8 mm x 0.5 mm 薄片型分支 |
电路 | SPST |
端子 | 叶片 |
触点 | 金触点 |
耐受压力 | 15 psi |
额定值(阻性负载) | 40 mA,30 Vdc |
膜片 | 聚氨酯 |
温度 | 4 °C 至 66 °C(标准)[-40 °C 至 96 °C(可选)] |
底座 | 聚碳酸酯 |
盖子类型 | 聚碳酸酯 |
货源 | EMEA |
系列名称 | PBN |
标题 | 文档类型 | 语言 | 尺寸 |
PBN 系列压力开关和传感器数据表 | 数据表 | 英语 | 860KB |
---|---|---|---|
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | 手册 | 英语 | 3MB |
压力开关产品线指南 | 产品线指南 | 英语 | 682KB |
交通运输产品目录 | 产品目录 | 英语 | 4MB |
控制产品、监控产品与压力开关产品目录 | 产品目录 | 英语 | 2MB |