您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 仅 EMEA 压力开关 - 霍尼韦尔


技术规格

工作压力 2.0 in-H2O
产品类型 压力开关
连接器 4 mm 光滑型垂直端口
接触设定范围 2.0 in-H2O
标准出厂设置点 2.0 in-H2O
电气端子 4.8 mm x 0.5 mm 薄片型分支
电路 SPST
端子 叶片
触点 金触点
耐受压力 8 psi
额定值(阻性负载) 40 mA,30 Vdc
膜片 聚氨酯
温度 4 °C 至 66 °C(标准)[-40 °C 至 96 °C(可选)]
底座 聚碳酸酯
盖子类型 聚碳酸酯
货源 EMEA
系列名称 PBN

技术规格

工作压力 2.0 in-H2O
产品类型 压力开关
连接器 4 mm 光滑型垂直端口
接触设定范围 2.0 in-H2O
标准出厂设置点 2.0 in-H2O
电气端子 4.8 mm x 0.5 mm 薄片型分支
电路 SPST
端子 叶片
触点 金触点
耐受压力 8 psi
额定值(阻性负载) 40 mA,30 Vdc
膜片 聚氨酯
温度 4 °C 至 66 °C(标准)[-40 °C 至 96 °C(可选)]
底座 聚碳酸酯
盖子类型 聚碳酸酯
货源 EMEA
系列名称 PBN

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
PBN 系列压力开关和传感器数据表 数据表 英语 860KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications 手册 英语 3MB
压力开关产品线指南 产品线指南 英语 682KB
交通运输产品目录 产品目录 英语 4MB
控制产品、监控产品与压力开关产品目录 产品目录 英语 2MB

产品特点

  • 对超低压力敏感
  • 表压,真空计及差压测量
  • 小型尺寸
  • 轻巧型
  • 快速响应
  • 坚固的外壳
  • 抗冲击和振动
  • 低电流和高电流版本

应用领域

  • 角度故障检测
  • 过滤器限制
  • 安全联锁装置
  • 暖通空调
  • 真空控制
  • 液位传感
  • 贴装机制
  • 泵控制
  • 计数器
  • 边缘检测
  • 流量计数器
  • 电机控制

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink