您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 专用限位开关 - 霍尼韦尔


技术规格

货源 全球
操作力 (OF) 2,22 N 至 5,56 N [8 oz 至 20 oz]
释放力 最小 1,11 N [0.25 lb]
预行程 (PT) 最大 5.56 mm [0.219 in]
超行程 (OT) 90°
差动行程 (DT) 最大 0.18 mm (0.007 in)
产品类型 封装开关
执行器 正交滚轮杠杆臂(90° 旋转滚轮)
端子类型 0.5 英寸 - 14NPT 导管
电路 1NC 1NO 速动,SPDT
电源电压 125 Vac、250 Vac、480 Vac
外壳材料 铝压铸
电流额定值 15 A
密封等级 NEMA 1, 3, 4, 13
外壳类型 不适用
杠杆类型
系列名称 OP
UL 认证文件号 E12252
备注 CW 驱动。可现场 360 度调节。
机构认证和标准 经过 UL、CSA 认证
UNSPSC 代码 39122213
UNSPSC 商品 39122213 限位开关

技术规格

货源 全球
操作力 (OF) 2,22 N 至 5,56 N [8 oz 至 20 oz]
释放力 最小 1,11 N [0.25 lb]
预行程 (PT) 最大 5.56 mm [0.219 in]
超行程 (OT) 90°
差动行程 (DT) 最大 0.18 mm (0.007 in)
产品类型 封装开关
执行器 正交滚轮杠杆臂(90° 旋转滚轮)
端子类型 0.5 英寸 - 14NPT 导管
电路 1NC 1NO 速动,SPDT
电源电压 125 Vac、250 Vac、480 Vac
外壳材料 铝压铸
电流额定值 15 A
密封等级 NEMA 1, 3, 4, 13
外壳类型 不适用
杠杆类型 不适用
系列名称 OP
UL 认证文件号 E12252
备注 CW 驱动。可现场 360 度调节。
机构认证和标准 经过 UL、CSA 认证
UNSPSC 代码 39122213
UNSPSC 商品 39122213 限位开关

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
PK 88008:OP 开关 安装说明 英语 317KB
封装开关 OP 系列 目录信息 英语 476KB
PK 88012:EX 和 OP——替换部件 安装说明 英语 139KB
限位开关和机器安全产品目录 产品目录 英语 1MB
白皮书:限位开关的抗冲击和抗振动性能 白皮书 英语 4MB

产品特点

  • 铸铝外壳
  • 经过 UL、CSA 认证
  • 可从四个侧面安装
  • 封盖密封,专用封盖螺钉
  • 瞬时触点
  • 接地螺钉
  • 执行器选择多样

应用领域

  • 包装设备
  • 特种机械
  • 输送机
  • 印刷业机械

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink