您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 专用限位开关 - 霍尼韦尔


技术规格

货源 全球
操作力 (OF) 2,22 N 至 5,56 N [8 oz 至 20 oz]
释放力 最小 1,11 N [0.25 lb]
预行程 (PT) 最大 5.56 mm [0.219 in]
超行程 (OT) 90°
差动行程 (DT) 最大 0.18 mm (0.007 in)
产品类型 封装开关
执行器 侧面旋转
端子类型 0.5 英寸 - 14NPT 导管
电路 1NC 1NO 速动,SPDT
电源电压 125 Vac、250 Vac、480 Vac
外壳材料 铝压铸
电流额定值 15 A
密封等级 NEMA 1, 3, 4, 13
外壳类型 不适用
杠杆类型
系列名称 OP
UL 认证文件号 E12252
备注 CW 驱动。可现场 360 度调节。滚轮杠杆正向锁定间隔度数约为:0.2 度数
机构认证和标准 经过 UL、CSA 认证
UNSPSC 代码 39122213
UNSPSC 商品 39122213 限位开关

技术规格

货源 全球
操作力 (OF) 2,22 N 至 5,56 N [8 oz 至 20 oz]
释放力 最小 1,11 N [0.25 lb]
预行程 (PT) 最大 5.56 mm [0.219 in]
超行程 (OT) 90°
差动行程 (DT) 最大 0.18 mm (0.007 in)
产品类型 封装开关
执行器 侧面旋转
端子类型 0.5 英寸 - 14NPT 导管
电路 1NC 1NO 速动,SPDT
电源电压 125 Vac、250 Vac、480 Vac
外壳材料 铝压铸
电流额定值 15 A
密封等级 NEMA 1, 3, 4, 13
外壳类型 不适用
杠杆类型 1.5 in 带背面安装式钢滚轮的定长杠杆(直径 0.75 in x 宽度 0.25 in)
系列名称 OP
UL 认证文件号 E12252
备注 CW 驱动。可现场 360 度调节。滚轮杠杆正向锁定间隔度数约为:0.2 度数
机构认证和标准 经过 UL、CSA 认证
UNSPSC 代码 39122213
UNSPSC 商品 39122213 限位开关

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
PK 88008:OP 开关 安装说明 英语 317KB
封装开关 OP 系列 目录信息 英语 476KB
PK 88012:EX 和 OP——替换部件 安装说明 英语 139KB
限位开关和机器安全产品目录 产品目录 英语 9MB
白皮书:限位开关的抗冲击和抗振动性能 白皮书 英语 4MB

产品特点

  • 铸铝外壳
  • 经过 UL、CSA 认证
  • 可从四个侧面安装
  • 封盖密封,专用封盖螺钉
  • 瞬时触点
  • 接地螺钉
  • 执行器选择多样

应用领域

  • 包装设备
  • 特种机械
  • 输送机
  • 印刷业机械

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink