您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 非放大式电路板安装压力传感器 - 霍尼韦尔


技术规格

系列名称 TruStability™ NSC
测量类型 绝压
信号调节 非放大式
温度补偿
压力范围 0 psi 至 15 psi
电源电压 5 Vdc
电源电流 典型值 1.5 mA
输出 模拟式
输出校准
接口类型  AN: 单轴向带刺接口
封装类型  DIP
精确度(最佳拟合直线) ±0.25 %FSS
冲击 MIL-STD-202F,方法 213B,条件 F(100 g,持续时间 6 ms)
振动 MIL-STD-202F,方法 214A,条件 1E(15 g,10 Hz 至 2 kHz)
工作温度 -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F]
储存温度 -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F]
介质兼容性 无腐蚀性非离子气体;  端口 1 也可用于压强为 60 mbar  |  6 kPa  |1 psi 以上的非腐蚀性和非离子液体之中。
备注 无特殊选项
货源 全球

技术规格

系列名称 TruStability™ NSC
测量类型 绝压
信号调节 非放大式
温度补偿
压力范围 0 psi 至 15 psi
电源电压 5 Vdc
电源电流 典型值 1.5 mA
输出 模拟式
输出校准
接口类型  AN: 单轴向带刺接口
封装类型  DIP
精确度(最佳拟合直线) ±0.25 %FSS
冲击 MIL-STD-202F,方法 213B,条件 F(100 g,持续时间 6 ms)
振动 MIL-STD-202F,方法 214A,条件 1E(15 g,10 Hz 至 2 kHz)
工作温度 -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F]
储存温度 -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F]
介质兼容性 无腐蚀性非离子气体;  端口 1 也可用于压强为 60 mbar  |  6 kPa  |1 psi 以上的非腐蚀性和非离子液体之中。
备注 无特殊选项
货源 全球

文档


产品特点

  • 行业领先的长期稳定性
  • 精确度业内领先
  • 行业领先的灵活性
  • 对安装方向不敏感
  • 尺寸小
  • 可重复性
  • 支持精益生产
  • 极低功耗
  • 绝压、差压和表压类型
  • 压力范围从 ±2.5 mbar 至 ±10 bar  |  ±250 Pa 至 ±1 MPa  | ±1 inH2O 至 ±150 psi
  • 符合 ROHS 和 ISO9001

应用领域

 健康:

  • 雾化器
  • 肺活量计
  • 患者监控设备
  • 医院治疗病床
  • 医院气体供应
  • 制氧机
  • 血液分析
  • 气相色谱仪
  • 分析仪器

工业:

  • 阀门
  • 执行器
  •  HVAC 变送器
  • 自动化气动组装设备
  • 气动操作器控制系统
  • 工业气体供应
  • 气压计
  • 气相色谱仪
  • 分析仪器采样系统

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink