小型限位开关
NGC 系列
可实现超过 380,000 种配置。可选金属和塑料外壳。IP67,NEMA 1、4、12 和 13 密封等级。获得 UL、CE、cUL 和 CCC 认证
霍尼韦尔 MICRO SWITCH 紧凑型限位开关中的 NGC 系列是一种中型开关的可配置平台,允许客户选择 SPDT(单刀双掷)或 DPDT(双刀双掷)电路,且整个系列均采用相同的外壳和安装尺寸。MICRO SWITCH NGC 系列可实现超过 380,000 种配置,获得全球认证,密封等级达 IP67,可用于多种室内和室外应用环境。
为客户创造价值
- 经济高效:SPDT 和 DPDT 紧凑型限位开关来自单一供应商,可帮助原始设备制造商简化供应链,最大限度降低采购成本
- 多功能:耐久封装使其可用于严苛的室内或室外应用环境,从而提供性能保证
- 可配置:可使设计工程师实现尺寸标准化,同时符合多种电气要求
- 应用支持:跨国客户可依赖霍尼韦尔为其新应用和故障排除提供地区支持服务
优势
- 其抗振动 (10 g) 和抗冲击 (50 g) 性能是同类竞品的两倍与同类传感器相比,适合严苛环境应用,并能增强可靠性和可重复性
- 电流容量范围 (10 A) 也比同类竞品更广,适合多种应用环境,方便平台标准化