您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

微型和紧凑型限位开关 - 霍尼韦尔


技术规格

货源 全球
操作力 (OF) 11 N [2.47 lb]
释放力 3 N [0.67 lb]
预行程 (PT) 2.1 mm [0.08 in]
差动行程 (DT) 1.2 mm [0.047 in]
执行器  滚轮柱塞
端子类型 侧引出(右侧)线
电路 1NC 1NO 速动银触点
外壳材料 金属
电流额定值 10 A(额定发热电流)
密封等级 IP67; NEMA 1, 4, 12, 13
杠杆类型
系列名称 NGC
冲击 重量为 50 g,时间为 11 ms,符合 IEC 60068-2-27 标准; 铁路应用,符合 IEC 61373 I 级 B 类车标准
振动 重量为 10 g,符合 IEC 60068-2-6 标准; 频率范围 10 Hz 至 500 Hz; 铁路应用,符合 IEC 61373 I 级 B 类车标准
预期机械寿命 在 120 CPM 下,每分钟为 500 万次循环
工作温度 -25°C 至 70°C [-13°F 至 158°F]
机构认证和标准 UL, CE, cUL, CCC
UNSPSC 代码 39122213
UNSPSC 商品 39122213 限位开关
触点材料
电缆长度  1.0 m [3.28 ft]
电压 直流电压为 2500 Vdc,符合 IEC 60947-5-1 标准

技术规格

货源 全球
操作力 (OF) 11 N [2.47 lb]
释放力 3 N [0.67 lb]
预行程 (PT) 2.1 mm [0.08 in]
差动行程 (DT) 1.2 mm [0.047 in]
执行器  滚轮柱塞
端子类型 侧引出(右侧)线
电路 1NC 1NO 速动银触点
外壳材料 金属
电流额定值 10 A(额定发热电流)
密封等级 IP67; NEMA 1, 4, 12, 13
杠杆类型
系列名称 NGC
冲击 重量为 50 g,时间为 11 ms,符合 IEC 60068-2-27 标准; 铁路应用,符合 IEC 61373 I 级 B 类车标准
振动 重量为 10 g,符合 IEC 60068-2-6 标准; 频率范围 10 Hz 至 500 Hz; 铁路应用,符合 IEC 61373 I 级 B 类车标准
预期机械寿命 在 120 CPM 下,每分钟为 500 万次循环
工作温度 -25°C 至 70°C [-13°F 至 158°F]
机构认证和标准 UL, CE, cUL, CCC
UNSPSC 代码 39122213
UNSPSC 商品 39122213 限位开关
触点材料
电缆长度  1.0 m [3.28 ft]
电压 直流电压为 2500 Vdc,符合 IEC 60947-5-1 标准

文档


产品特点

  • SPDT 或 DPDT 可配置电路
  • 速动、正断触点
  • 银合金和镀金触点选项
  • 获得 UL、CE、cUL 和 CCC 认证
  • NEMA 1, 4, 12, 13; IP67 封密等级
  • 金属和塑料外壳选项
  • 电缆和连接器端子
  • 多种操作头和作动器杠杆

应用领域

  • 吊杆位置检测
  • 自动扶梯和升降电梯
  • 机器主机
  • 移动灯塔
  • 包装设备
  • 轨道门
  • 剪式升降机

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink