您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 非放大式电路板安装压力传感器 - 霍尼韦尔


技术规格

系列名称 微动 NBP
测量类型 表压
信号调节 非放大式
温度补偿
压力范围 0 psi 至 30 psi
电源电压 5 Vdc
电源电流 典型值 1.5 mA
输出 模拟式
输出校准
接口类型  LN:  单轴向无刺端口
封装类型  DIP
精确度(最佳拟合直线) ±0.25%
输入电阻 典型值 3.0 kOhm
冲击 MIL-STD-202F,方法 213B,条件 F(100 g,持续时间 6 ms)
振动 MIL-STD-202F,方法 214A,条件 1E(15 g,10 Hz 至 2 kHz)
工作温度 -40°C 至 125°C [-40°F 至 257°F]
储存温度 -40°C 至 125°C [-40°F 至 257°F]
介质兼容性 空气和其他干燥气体等非腐蚀性、非离子气体,以及非腐蚀性、非离子型液体。
寿命 至少 1 百万次压力循环
货源 全球

技术规格

系列名称 微动 NBP
测量类型 表压
信号调节 非放大式
温度补偿
压力范围 0 psi 至 30 psi
电源电压 5 Vdc
电源电流 典型值 1.5 mA
输出 模拟式
输出校准
接口类型  LN:  单轴向无刺端口
封装类型  DIP
精确度(最佳拟合直线) ±0.25%
输入电阻 典型值 3.0 kOhm
冲击 MIL-STD-202F,方法 213B,条件 F(100 g,持续时间 6 ms)
振动 MIL-STD-202F,方法 214A,条件 1E(15 g,10 Hz 至 2 kHz)
工作温度 -40°C 至 125°C [-40°F 至 257°F]
储存温度 -40°C 至 125°C [-40°F 至 257°F]
介质兼容性 空气和其他干燥气体等非腐蚀性、非离子气体,以及非腐蚀性、非离子型液体。
寿命 至少 1 百万次压力循环
货源 全球

文档


产品特点

  • 成本效益高
  • 尺寸小
  • 耐用
  • 灵活
  •  坚固耐用
  • 霍尼韦尔品牌

应用领域

 健康:

  • 医院病床
  • 制氧机
  •  伤口治疗
  •  血压监测

工业:

  •  HVAC 变送器
  •  空气流动控制
  •  环境控制
  •  泄漏检测
  •  工业控制
  • 气动控制
  •  其他商业用途

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink