电路板安装压力传感器
基础型 NBP 系列
非补偿式。低压。绝压和表压。mV 输出。DIP、无铅 SMT、SMT。精度性:±0.25% FSS BFSL。经济高效
压力范围:
- TBP 系列:60 mbar 至 10 bar,6 kPa 至 1 MPa,1 psi 至 150 psi,微伏模拟输出
- NBP 系列:60 mbar 至 10 bar,1 psi 至 150 psi,微伏模拟输出
描述
霍尼韦尔的基本板载压力传感器,TBP 系列和 NBP 系列,专门设计用于食品级和非食品级潜在的医疗和工业应用。这些低功率的压阻式硅压力传感器提供百分率输出,可以是温度补偿(TBP 系列)或温度非补偿(NBP 系列)。
TBP 系列
- 温度补偿与非放大式。
- 温度补偿使传感器更容易集成到系统中,无需在不同的温度条件下定期校准系统;同时减小零件间的差异性。
- 它能够为压力信号提供极高的分辨率。
- 补偿温度范围是 0°C 到 85°C [ -32°F 到 185°F]。
NBP 系列
- 非补偿与非放大式。
- 对于那些想要自行补偿、校准和放大的用户来说,这是理想之选,以便运用裸传感器输出的最大分辨率和应用所需的任何算法。
- 它能够为压力信号提供极高的分辨率。
这些产品提供多种包装风格和安装选择,设备制造商可更轻松地将产品集成到应用中。当选择硅凝胶涂层型时,它们适用于非腐蚀性、非离子气体(如空气和其他干燥气体)以及非腐蚀性、非离子液体。所有产品均根据 ISO 9001 设计和制造,并得到 NSF 认证。
为客户创造价值
- 有成本竞争力的压力传感解决方案。
- 与许多类似产品相比,尺寸更小,在印刷电路板 (PCB) 上占用更少的空间,并且通常可以更容易地放置到 PCB 或小型设备上。
- 在许多带有干燥和湿润介质的恶劣环境中表现优越。
- 众多选项简化了与设备制造商应用的集成。
- 北美、欧洲和亚洲的食品安全认证。